LR Mate 10-11A Food/Clean. Image for website.

LR Mate/10-11A Alimente/Cleanroom

LR Mate/10-11A Food/Clean este un robot compact, versatil, cu 6 axe, proiectat special pentru a îndeplini cerințele stricte ale camerelor curate și ale mediului alimentar. Echipat cu servomotoare de înaltă performanță și o structură rigidă a brațului, acesta oferă o accelerare rapidă și timpi de ciclu rapizi. Certificat conform standardelor IP67 pentru rezistență la apă și praf, acest model respectă, de asemenea, specificațiile ISO pentru cleanroom de clasa 4. Acoperirea sa epoxidică albă și vaselina de uz alimentar NSF-H1 asigură o funcționare sigură și igienică în medii de producție sensibile.
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1101 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Cleanroom Ready

Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 4.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist în aplicații alimentare

Evitați riscul de contaminare cu vaselină de uz alimentar NSF-H1. Beneficiați de un design rezistent la spălare cu un strat epoxidic alb, șuruburi de asistență anti-rugină și clasificare IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mai mult randament

Creșteți-vă productivitatea cu servomotoare puternice și un braț extrem de rigid pentru a obține o accelerație ridicată și timpi de ciclu rapizi. Beneficiați de o mișcare lină, fără vibrații, chiar și la viteze mari de funcționare.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate pentru orice situație

Creșteți flexibilitatea și economisiți spațiu cu montarea pe tavan sau în unghi.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Easy Integration

Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/2DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 1 solenoid valves and air lines as standard.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-50𝑖A Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1101 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcați pentru informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Seria LR Mate

Ușoare și compacte. Lucrurile mari vin în pachete mici. Explorați acum seria noastră LR Mate!

Găsiți inspirație