Série R-2000
Robots polyvalents à charge utile élevée pour toutes les applications
La série R-2000 est le robot FANUC qui connaît le plus de succès dans le monde. Doté de hautes performances et d'une capacité de charge utile allant jusqu'à 270 kg, il constitue la solution idéale pour de nombreuses applications impliquant des charges utiles élevées. Compact, rapide et doté d'un poignet et d'un bras minces, le R-2000 est un robot polyvalent conçu pour toutes les applications de manutention et de robot soudage par points.
S'inspirer
S'inspirer de la réussite des autres
Les robots FANUC aident le producteur de masques à relever le défi
Lorsque la demande de production s'accélère considérablement dans un court laps de temps, les robots et l'automatisation peuvent aider à répondre aux exigences beaucoup plus rapidement que beaucoup ne le pensent. Toutefois, ce résultat dépend fortement de la sélection de robots faciles à installer, à programmer et à mettre en service.
Des robots plus performants
L'automatisation ne s'arrête jamais. Même lors de la duplication d'une cellule de production, il est possible d'apporter des améliorations telles que l'optimisation des temps de cycle et de la fiabilité.
Automatisation de l'usinage de grands roulements annulaires à l'aide de robots
Une cellule robotisée a été créée pour usiner de grands roulements en forme d'anneau. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, d'une charge utile de 210 kg et doté d'un capteur 3D Vision, charge et décharge les anneaux dans un tour CNC vertical. Mikron Plus a utilisé l'oscillation d'apprentissage CNC Servo de FANUC pour casser les longs copeaux en plus petits morceaux. Cette solution a permis d'augmenter la productivité, de réduire les coûts et d'assurer une précision et une qualité élevées tout en minimisant la dépendance à la main d'œuvre.
L'automatisation est le meilleur remède à DEMO
Un acteur clé de l'industrie pharmaceutique, a considérablement amélioré ses capacités de production grâce aux solutions d'automatisation de FANUC. En intégrant des robots FANUC, DEMO a optimisé les processus de remplissage, d'emballage et d'étiquetage, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité, la précision et la productivité globale de ses opérations.
Les robots dans la production laitière
Les tâches de palettisation exigeantes sont un jeu d'enfant pour les robots. Pour les applications complexes, un développement et une conception bien pensés garantissent l'efficacité de la production et la compétitivité.
Une adaptation parfaite à votre application
Manutention
Soudage par points
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
Véhicules électriques
Électronique
Agroalimentaire
Robotique et automatisation pour l'industrie médicale
Stockage, logistique, colis & courrier
Prendre contact