Série R-2000/E
Découvrez la série R-2000/E
La série R-2000/E est une refonte complète de la plateforme R-2000, qui a fait ses preuves. Elle offre des performances accrues, une intégration plus intelligente et un fonctionnement plus durable à travers une gamme de huit modèles. La série couvre des charges utiles allant de 120 kg à 300 kg et des rayons d’action allant de 2 655 mm à 3 905 mm, offrant des configurations flexibles au sol ou montées en rack pour s’adapter à un large éventail d’applications. Équipés du contrôleur FANUC R-50𝑖A, les robots R-2000/E excellent dans le soudage par points, l’assemblage de carrosseries automobiles, la manutention, la palettisation et la logistique, y compris avec des charges utiles longues et surdimensionnées. Parmi les principales innovations, on peut citer les codeurs sans batterie, une gestion améliorée des câbles et un bras supérieur monobloc moulé d’une seule pièce, garantissant une précision et une durabilité accrues. Avec des vitesses de fonctionnement jusqu’à 20 % plus rapides, une charge utile et un rayon d’action accrues, une capacité de poignet supérieure, une consommation d’énergie réduite et un fonctionnement plus silencieux, la série R-2000/E réduit considérablement le coût total de possession tout en prenant en charge l’intégration de l’IA et les exigences modernes de la fabrication intelligente.