Skip to main content
Person working with the ROBOGUIDE simulation

Logiciel robot

Explorez nos 250 fonctions logicielles qui vous permettent d'en faire plus. De la sécurité aux outils de communication et aux logiciels d'application, trouvez exactement ce dont vous avez besoin pour améliorer vos projets de robotique en toute simplicité.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
Recherche de robots

Trouvez le robot industriel FANUC idéal pour vos besoins de fabrication

Des robots de table compacts aux robots extrêmement robustes capables de manipuler les charges utiles les plus lourdes - avec 21 séries et plus de 100 modèles spécialisés disponibles, nous proposons la plus large gamme de robots industriels du marché pour couvrir tous les besoins, toutes les applications ou tous les secteurs d'activité.

Avec l'aide de notre outil de recherche de robots, trouvez le robot FANUC qui vous convient.