La série de robots 6 axes FANUC M-900 est synonyme de rigidité structurelle exceptionnelle et d'une grande enveloppe de travail. Avec des capacités de charge utile allant jusqu'à 700 kg, il s'agit de l'une des offres de charge utile les plus élevées du marché. Conçue pour manipuler sans effort une ou plusieurs pièces lourdes, et avec une portée allant jusqu'à 3.2 m, la série M-900 excelle dans un large éventail d'applications. Ses options de montage polyvalentes maximisent l'utilisation de l'espace de travail et garantissent des performances optimales dans n'importe quel environnement.
The challenge was to automate the loading of blanks and removal of finished parts from two large turning-milling centres while keeping them accessible to employees. Roth Technik solved this by installing a FANUC M-900𝑖B/360E arm on an overhead rail with automatic gripper changing. This automation allows BRUDERER to complete tasks five hours faster per machine daily, enabling unattended production overnight and on weekends.