Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-25C Wash is a high performer robot for wet environments.

R-2000𝑖C/210WE Wash

Le R-2000𝑖C/210WE est un robot 6 axes puissant et robuste conçu pour fonctionner dans des environnements difficiles. Doté d'une protection IP67 en standard, il résiste aux conditions humides, poussiéreuses ou sales, ce qui le rend idéal pour les tâches exigeantes. Sa conception entièrement lavable, dotée d'une protection anticorrosion spéciale sur le réducteur et la surface extérieure, garantit une durabilité à long terme. Capable de soulever 210 kg, ce modèle est parfait pour les industries exigeant une grande fiabilité et des performances dans des conditions difficiles.
Charge utile du robot
210 kg
Portée du robot
2450 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Haute performance

Transportez des pièces ou des outils de nettoyage avec des charges utiles allant jusqu'à 210 kg grâce à l'un des robots les plus robustes pour les environnements de lavage.
Pictogram for

100 % imperméable

Répondez aux exigences des environnements de lavage avec ce puissant robot de lavage doté d'une conception entièrement étanche et d'un indice de protection IP67.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Extrêmement robuste

Bénéficie d'une protection anticorrosion spéciale appliquée au réducteur et à la surface extérieure. Résistent sans effort aux pressions élevées et aux forces imprévisibles du processus de lavage.
FANUC Servo Learning Oscillation function increases production quality.

Résistant à l'humidité et aux détergents

Vous pouvez utiliser en toute confiance une grande variété de détergents et de désinfectants, et la compatibilité de vos détergents individuels peut même être testée si nécessaire.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Risque d'interférence minimisé

Réduisez le risque d'interférences et bénéficiez de tous les services internes tels que les câbles, les tuyaux d'air, etc. qui sont logés en toute sécurité dans un tuyau robuste et flexible et qui sont également purgés avec de l'air.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
210 kg
Portée du robot
2450 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Série R-2000

Le leader de l'industrie pour presque toutes les applications nécessitant des robots à charge utile élevée. Découvrez notre série R-2000 dès maintenant !

S'inspirer