Skip to main content
The FANUC R-2000/190-20C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited for high accuracy machining applications.

R-2000𝑖C/190S

Le R-2000𝑖C/190S est un robot 6 axes conçu pour les applications d'usinage de haute précision. Capable de fraiser une variété de matériaux difficiles, notamment le plastique, la résine, l'aluminium et le bois, il garantit des niveaux de précision inégalés. La grande rigidité du robot et l'inclusion en standard de la 𝑖RCalibration Signature de FANUC dans l'option Accuracy and Stiffness Enhancement garantissent des performances et une fiabilité optimales pour vos besoins industriels.
Charge utile du robot
190 kg
Portée du robot
2040 mm
Axes
6

Découvrez le modèle à bras court de la série R-2000

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Haute précision

Éliminez le risque d'imprécision grâce à une rigidité élevée, même dans les applications à grande vitesse et dans les virages serrés.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Précision de la position absolue

Garantissez une grande précision pour les applications d'usinage grâce à la technologie d'étalonnage 𝑖RCalibration Signature de FANUC, incluse en standard.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Haute performance

Réalisez un usinage d'une précision exceptionnelle et bénéficiez d'une grande performance de mouvement, en particulier dans les coins étroits.
Pictogram for Multi workpiece cutting (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Excellente accessibilité à la pièce

Accédez facilement aux pièces sous plusieurs angles grâce à une longue portée combinée à 6 axes de mouvement.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
190 kg
Portée du robot
2040 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Série R-2000

Le leader de l'industrie pour presque toutes les applications nécessitant des robots à charge utile élevée. Découvrez notre série R-2000 dès maintenant !

S'inspirer