Skip to main content
The FANUC R-2000/220U-25C is a upside-down robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/220U

Le robot R-2000𝑖C/220U possède une configuration unique à l'envers et une flexibilité de 6 axes, maximisant l'utilisation de l'espace tout en offrant des performances inégalées. Parfait pour les espaces confinés, il offre des niveaux élevés de précision et une charge utile massive de 220 kg. Qu'il soit monté au plafond ou intégré dans des cellules où l'espace est restreint, le R-2000𝑖C/220U excelle en termes d'efficacité et de fiabilité.
Charge utile du robot
220 kg
Portée du robot
2518 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Conception peu encombrante

Optimisez l'espace au sol et évitez les risques de collision en montant ce robot au plafond. Cette fonction intelligente permet à plusieurs robots de travailler ensemble à proximité les uns des autres et de réduire les temps de cycle.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Fort et précis

Manipulez et traitez des pièces de grande taille, jusqu'à 220 kg, tout en étant monté au plafond. Atteignez des niveaux de précision élevés grâce à un poignet puissant et solide.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Risque d'interférence minimisé

Éviter les accrochages et les interférences avec les services intégrés dans le bras du robot, tels que le moteur, les E/S et l'air comprimé.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
220 kg
Portée du robot
2518 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Montage au plafond
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Série R-2000

Le leader de l'industrie pour presque toutes les applications nécessitant des robots à charge utile élevée. Découvrez notre série R-2000 dès maintenant !

S'inspirer