The M-710𝑖C/50S is a short-arm multipurpose robot which excels in accessing narrow machines and confined workspaces.

M-710𝑖C/50S

Der M-710𝑖C/50S ist ein Kurzarm-Mehrzweckroboter, der Geschwindigkeit mit Zugänglichkeit verbindet. Dieses 6-achsige Modell ist bekannt für seine hohen Achsgeschwindigkeiten, die einen schnellen Betrieb gewährleisten. Er wurde speziell als kompakte, kurzarmige Version entwickelt und eignet sich hervorragend für den Zugang zu engen Maschinen und beengten Arbeitsbereichen. Sein schlankes Handgelenk, sein starrer Arm und seine minimale Stellfläche ermöglichen eine effiziente Nutzung des Platzes. Der M-710𝑖C/50S verfügt über eine außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit von ± 0,04 mm und ist damit ein zuverlässiges und genaues Werkzeug für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Roboter Nutzlast
50 kg
Roboter Reichweite
1359 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Vorbereitet auf eine raue Umgebung

Die Schutzart IP67 für das Handgelenk und IP54 für das Gehäuse schützt den Roboter vor Feuchtigkeit und Staub.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Flexible Zellengestaltung

Minimieren Sie die Zykluszeiten und erreichen Sie eine unvergleichliche Flexibilität mit nahtlos koordinierten Robotern, die dank der Flip-Over-Fähigkeit ohne Beeinträchtigung nebeneinander arbeiten.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Hohe mechanische Steifigkeit

Ihre ideale Wahl für Anwendungen mit konstanter Kraft, wie Polieren, Entgraten und Prozessanwendungen wie die Handhabung von Teilen.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Einfacher Zugang für schmale Öffnungen

Mit dem kompakten J3-Arm können Sie auch in engen Räumen arbeiten, ohne Gefahr zu laufen, sich zu verhaken.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Stark und präzise

Heben Sie bis zu 50 kg und profitieren Sie von einer außergewöhnlichen Wiederholgenauigkeit von ± 0,04 mm.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Kompaktes Zellendesign

Maximieren Sie Ihre Flexibilität durch ein kompaktes Design, das auch bei beengten Platzverhältnissen leicht zugänglich ist.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
50 kg
Roboter Reichweite
1359 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54/IP67
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710-Serie

Der Roboter mit schlankem Handgelenk und kleiner Stellfläche für mittlere Traglasten. Entdecken Sie jetzt unsere M-710-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren