Bei den ROBOCUT Maschinen steht die Energieeffizienz im Vordergrund. Dies wird durch eine Kombination aus dem intelligenten Energiemanagement von FANUC und leistungsstarken, energiesparenden Komponenten erreicht. Dieser Ansatz stellt sicher, dass jedes Element, von der CNC-Steuerung bis zu den Pumpen und Generatoren, zu einem minimalen Energieverbrauch beiträgt. Fortschrittliche Funktionen wie Energieüberwachung, Schlafmodus, LED-Beleuchtung, inverterbetriebene Pumpen und ein regeneratives Kühlsystem optimieren den Energieverbrauch weiter. Diese sorgfältige Kontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Energieverbrauchs von ROBOCUT und macht ihn transparent nachprüfbar und leicht mit anderen Drahterodiermaschinen vergleichbar. Letztendlich ermöglicht ROBOCUT Ihnen eine überragende Energieeffizienz und Kosteneinsparungen.