Skip to main content
FANUC Positioners

Roboter-Zubehör

Entdecken Sie eine große Auswahl an Roboterzubehör, das sich nahtlos in unsere Roboter und Cobots integrieren lässt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr Automatisierungsprojekt optimieren können.
Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX-Geräte

Die CRX-Serie von kollaborativen Robotern macht es einfach und schnell, Ihre Automatisierung zum Laufen zu bringen. Integrieren Sie Peripheriegeräte einfach mit von FANUC zugelassenen End of Arm Tooling (EOAT), Zubehör und Plugins. Entdecken Sie jetzt die Auswahl.

With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
Roboter-Finder

Finden Sie den idealen FANUC Roboter für Ihre Produktionsanforderungen

Von kompakten Tischrobotern bis hin zu extrem robusten Robotern, die selbst schwerste Traglasten bewältigen können - mit 21 Serien und über 100 Spezialmodellen bieten wir das größte Angebot an Industrierobotern auf dem Markt, das jeden Bedarf, jede Anwendung oder Branche abdeckt.

Finden Sie mit dem Roboter-Finder den richtigen FANUC Roboter für Sie.