CNC-Schleifen
Verbessern Sie Ihre Bearbeitung mit FANUCs CNC-Lösungen
Um die Oberflächenqualität und den Durchsatz bei CNC-Schleifanwendungen zu maximieren, ist es wichtig, dass Ihre CNC-Software das Beste aus Ihrem Bearbeitungsprozess herausholt, indem sie Geschwindigkeit und Genauigkeit kombiniert. Unabhängig davon, ob es sich bei Ihrer Anwendung um Rundschleifen zur Verbesserung der Oberflächen von gedrehten Werkstücken, um Flachschleifen zur Erzeugung von Formen und Oberflächen oder um 5-Achsen-Schleifen zur Herstellung von Werkzeugen handelt, gewährleisten diese Funktionen hohe Durchsatzraten, schnelle Zykluszeiten, präzise Oberflächen sowie maximale Maschinensicherheit und Zuverlässigkeit.
Inspiriert werden
Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren
ESOMA bringt CNC-Schleifmaschinen mit FANUC Retrofit-Lösungen wieder auf neuwertige Leistungsfähigkeit
Die Nachrüstung älterer Werkzeugmaschinen ist eine strategische Maßnahme, um deren Lebensdauer zu verlängern, die Leistung zu verbessern und die Produktivität langfristig zu sichern. Für ESOMA, einen Spezialisten für Nachrüstungsdienstleistungen, ermöglicht die Kombination von ingenieurtechnischem Know-how mit fortschrittlicher FANUC CNC-Technologie die Umwandlung bestehender Schleifmaschinen in moderne, hochpräzise Lösungen.
Schleifen mit hoher Präzision
Beim Schleifen kann ein zuverlässiges und leistungsstarkes Steuerungssystem den Unterschied ausmachen. Kombiniert mit einer Vernetzung des gesamten Betriebs im Stil von Industrie 4.0 können auch kleine Werkzeugspezialisten letztlich wettbewerbsfähig werden.
Modulare Automatisierung von CNC und Roboter mit gemeinsamer Plattform
Der Hersteller von CNC-Werkzeugschleifmaschinen SCHNEEBERGER Maschinen AG entschied sich für FANUC aufgrund seines weltweiten Rufs, seiner langlebigen Produkte und seines Support-Netzwerks. FANUC lieferte eine umfassende Lösung mit CNC, Robotern und Motoren, die eine nahtlose Kommunikation ermöglicht. Der Einsatz der neuesten 31𝑖-B CNC von FANUC verbesserte die Diagnose und steigerte die Qualität des Werkzeugschleifens.
Transformieren Sie Ihre Industrie mit FANUC CNC
Automobilindustrie
Luft- und Raumfahrt
Elektronik
Alle Branchen
Unsere Lösungen für andere Anwendungen
Steigern Sie Effizienz, Präzision und Produktivität mit den Lösungen von FANUC für verschiedene Anwendungen
Von hochpräziser Robotik bis hin zu intelligenter Automatisierung bieten wir die Lösungen, die Ihre Fertigungsprozesse verbessern.