Die neue Generation der ROBODRILL bietet einzigartige Qualität und Präzision zum effizientesten
Maschinenstundensatz. Mit einer unschlagbaren Werkzeugwechselzeit von bis zu 0,7 Sekunden und einem Revolverkopf, der bis zu 4 kg schwere Werkzeuge handhaben kann, sind die neuen Advanced-Versionen die schnellsten und stärksten vertikalen Bearbeitungszentren auf dem Markt. Mit kürzesten Zykluszeiten bei den meisten Bearbeitungen sind alle ROBODRILL-Maschinen echte Hochgeschwindigkeits-Allrounder, die unglaubliche Leistungen und unschlagbare Effizienz bieten.
Wenn es um neue Produkte oder wechselnde Produktnummern geht, wird die Vielseitigkeit von ROBODRILL zu einem greifbaren Vorteil. Anstatt sich auf eine spezielle Transfermaschine zu verlassen, können Sie Ihre Bearbeitungen auf mehrere ROBODRILLs verteilen und so eine höhere Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen und Branchen erreichen - und dabei auch noch Geld sparen.
FANUC ROBODRILL ist so konzipiert, dass es sich an Ihre Bedürfnisse anpasst und bietet eine Flexibilität, die 3, 4 oder sogar 5 simultane Achsen abdeckt und somit eine hervorragende Ergänzung Ihrer Produktionsanlagen darstellt. Machen Sie größere vertikale Bearbeitungszentren für größere Aufträge frei, indem Sie unsere CNCs einsetzen, um zusätzlichen Bedarf abzufangen.
Mit den neuen FANUC Maschinen vor Ort hat EUROEDIL seine Stanzgeschwindigkeit und den Durchsatz erhöht, um den steigenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Außerdem haben sich die Genauigkeit und Präzision der Stanzwerkzeuge des Unternehmens deutlich verbessert.
Wenn es darum geht, das richtige Gleichgewicht zwischen Hochpräzision, Effizienz und Kosten zu finden, vertraut der Hersteller von Präzisionskomponenten Vedos auf die ROBODRILL Bearbeitungszentren von FANUC.
Woran denken die meisten Lohnfertigungsunternehmen, wenn sie die nächste Stufe der Effizienz, Produktivität und Zuverlässigkeit erreichen wollen? Die Antwort lautet natürlich: Automatisierung. Aus diesem Grund baute die WU Mechanische Werkstätte GmbH in Deutschland eine Automatisierungszelle mit einem FANUC Industrieroboter zum Be- und Entladen einer ihrer Werkzeugmaschinen. Zwei Jahre später gefiel einem Besucher das Konzept so gut, dass er WU bat, ihm eine solche Zelle zu bauen. Dies war der Beginn einer zusätzlichen Einnahmequelle, die auf der Konstruktion und dem Bau von Automatisierungszellen mit Hochleistungs-Industrierobotern von FANUC basiert.
Automatisierte CNC-Bearbeitungszellen, die aus verschiedenen Werkzeugmaschinen und Robotern bestehen, erfordern eine kluge Planung und Integration. Warum also nicht den Prozess vereinfachen, indem man sich an den weltweit bekanntesten Hersteller von CNC-Werkzeugmaschinen und Robotern wendet? FANUC. Genau das war die Strategie von RADMOT, einem großen polnischen Anbieter von Zerspanungsdienstleistungen, als er eine neue CNC-Fräszelle mit drei Bearbeitungszentren und zwei Robotern implementieren wollte, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche unbemannt laufen kann - ohne Kollisionen zwischen den Robotern.