The M-710iC/50E is a 6-axis medium payload robot w
ith an offset wrist design which is ideal for grinding and polishing applications.

M-710𝑖C/50E

Der M-710𝑖C/50E ist ein Mehrzweckroboter mit Offset-Handgelenk, der auf Präzision und Flexibilität ausgelegt ist. Dieses 6-Achsen-Modell verfügt über ein schlankes Handgelenk, einen starren Arm und eine kompakte Stellfläche. Das einzigartige Design mit Offset-Handgelenk macht ihn ideal für Schleif- und Polieranwendungen und bietet eine superflexible Positionierung und inverse Kinematik. Als Roboter mit mittlerer Traglast eignet er sich hervorragend für die Handhabung größerer und schwerer Werkstücke. Der M-710𝑖C/50E ist eine beliebte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen wie Maschinenbedienung, Schleifen, Polieren, Entgraten, Wasserstrahlschneiden und Waschen und beweist damit seine vielseitigen Fähigkeiten.
Roboter Nutzlast
50 kg
Roboter Reichweite
2050 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Vorbereitet auf eine raue Umgebung

Die Schutzart IP67 für das Handgelenk und IP54 für das Gehäuse schützt den Roboter vor Feuchtigkeit und Staub.
Icon for Robot Wrist. SVG

Offset-Handgelenkdesign

Ihre ideale Wahl für Schleif- und Polieranwendungen dank des Offset-Handgelenks, das eine superflexible Positionierung und inverse Kinematik ermöglicht.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrierte Endeffektordienste

Kurze Verbindungen zum Werkzeug, zuverlässigere Verdrahtung, Ein-/Ausgangssignale für den Greifer und 24-Volt-Luftanschlüsse mit integrierten Luft- und Elektroservices von J1 bis J3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Höchstgeschwindigkeit und Bewegungsleistung

Hochgeschwindigkeitsachsen und präzise, robuste, speziell angefertigte Getriebe und Motoren sorgen für optimale Leistung und unübertroffene Zuverlässigkeit.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Erhöhen Sie die Flexibilität und sparen Sie Stellfläche durch die Montage an der Decke oder in einem Winkel.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
50 kg
Roboter Reichweite
2050 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
Standard
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
Standard
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710-Serie

Der Roboter mit schlankem Handgelenk und kleiner Stellfläche für mittlere Traglasten. Entdecken Sie jetzt unsere M-710-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren