Skip to main content
The FANUC CRX-20iA/L-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-20𝑖A/L Food

Der CRX-20𝑖A/L lebensmitteltaugliche kollaborative Roboter ist für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Der CRX-20𝑖A/L lebensmitteltaugliche Cobot ist mit NSF-H1 lebensmitteltauglichem Fett, weißer Epoxidharzfarbe und rost- und chemikalienbeständiger Beschichtung ausgestattet und damit eine ideale Lösung für die Handhabung von Lebensmitteln, feuchte Umgebungen oder strenge Hygieneanforderungen. Der lebensmitteltaugliche CRX-20𝑖A/L Cobot hat eine Traglast von 20 kg, eine Reichweite von 1.418 mm und bietet eine einzigartige Underflip-Bewegung, die die Flexibilität bei beengten Platzverhältnissen maximiert. Sein Tablet Teach Pendant (TP) bietet Kunden eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Programmierung mit benutzerfreundlichen Funktionen und intuitiver Drag-and-Drop-Funktionalität. Die Cobots der CRX-Serie sind 8 Jahre wartungsfrei und bieten die bewährte industrielle Zuverlässigkeit, die FANUC Kunden erwarten.
Roboter Nutzlast
20 kg
Roboter Reichweite
1418 mm
Achsanzahl
6

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Spezialist für Lebensmittelanwendungen

Vermeiden Sie das Risiko einer Verunreinigung durch lebensmittelverträgliches NSF-H1-Fett. Profitieren Sie von einem Design mit weißer Epoxidbeschichtung, rostfreier/chemikalienbeständiger Beschichtung und Schutzart IP67.
Text

Einzigartige Underflip-Bewegung

Dank der Underflip-Bewegung können Sie auch auf engerem Raum arbeiten. Er ist die perfekte Lösung für Anwendungen, die eine höhere Traglast bei geringer Stellfläche erfordern.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Hohe Wiederholgenauigkeit

Wiederholen Sie dieselbe Bewegung mehrmals mit exakt der gleichen Fingerfertigkeit dank einer Wiederholgenauigkeit von bis zu +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Kraftsensorik

Profitieren Sie von einer leichten Berührung - jeder CRX ist standardmäßig mit einer internen Kraftsensorik ausgestattet, die dem Roboter ein Gefühl für Berührungen verleiht, ohne dass zusätzliche Hardware oder Software erforderlich ist.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manual Guided Teaching

Der CRX kann leicht von Ihnen lernen. Benutzen Sie einfach die Manual Guided Teaching-Funktion, um Ihren Roboter in die gewünschte Position zu bringen und speichern Sie diese mit der Drag & Drop-Funktion auf dem Tablet.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Einfach zu verbinden

Einfache Integration von Peripheriegeräten von Drittanbietern mit von FANUC zugelassenen End of Arm Tooling (EOAT), Zubehör und Plug-Ins.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
20 kg
Roboter Reichweite
1418 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP67
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX-Geräte

Die CRX-Serie von kollaborativen Robotern macht es einfach und schnell, Ihre Automatisierung zum Laufen zu bringen. Integrieren Sie Peripheriegeräte einfach mit von FANUC zugelassenen End of Arm Tooling (EOAT), Zubehör und Plugins. Entdecken Sie jetzt die Auswahl.

Entdecken Sie die Produktserie

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX-Serie

Sicher, flexibel, schnell zu implementieren und einfach zu programmieren. Entdecken Sie jetzt unsere CRX-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren