WorldSkills und FANUC fördern die nächste Generation von Robotik-Talenten
Vom 22. bis 27. September 2026 werden mehr als 1.400 junge Fachkräfte aus über 70 Ländern und Regionen in Shanghai, China, zur 48. WorldSkills-Meisterschaft zusammenkommen. In 64 Fachwettbewerben werden sie das technische Know-how, die Präzision und die Kreativität unter Beweis stellen, die in den heutigen Fachberufen gefragt sind.
Für die Fertigungs- und Ingenieursbranche wird der Wettbewerb „Robot Systems Integration“ einer der wichtigsten sein. Der Wettbewerb findet vom 23. bis 26. September im National Exhibition and Convention Center in Shanghai statt und fordert 20 internationale Teams heraus, eine branchenorientierte Aufgabe zur Integration von Industrierobotern zu bewältigen, die von FANUC, dem globalen Industriepartner von WorldSkills International und Gold-Partner von WorldSkills Shanghai 2026, entwickelt wurde.
Mehr als die Hälfte der teilnehmenden Teams reist aus Europa an; junge Fachkräfte aus Österreich, Belgien, Frankreich, Ungarn, Italien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien und dem Vereinigten Königreich kämpfen um die Goldmedaille in einer der zukunftsorientiertesten Disziplinen der industriellen Automatisierung.
Da die Automatisierung weiterhin Branchen von der Fertigung über die Lebensmittelproduktion bis hin zur Pharmaindustrie und zum Handwerk verändert, gewinnt die Rolle der Robotersystemintegratoren zunehmend an Bedeutung. Diese Spezialisten entwerfen, programmieren und nehmen Roboterlösungen in Betrieb, die Unternehmen dabei helfen, ihre Produktivität zu steigern, Ressourcen effizienter zu nutzen und wettbewerbsfähige Produktionsumgebungen aufrechtzuerhalten.
FANUC unterstützt den Wettbewerb „Robot Systems Integration“ durch die Bereitstellung von Technologie, Fachwissen und Schulungen für Teilnehmer auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Mit diesem Engagement möchte das Unternehmen jungen Menschen praktische Erfahrungen mit fortschrittlichen Automatisierungstechnologien vermitteln und sie auf Karrieren in einer sich rasch wandelnden Industrielandschaft vorbereiten.
Die Robotersystemintegration ist eine einzigartige Kompetenz, die Ingenieurwesen, Technologie und Kreativität vereint. Die Teilnehmer stehen nicht nur vor der Herausforderung, Robotersysteme zu programmieren und zu integrieren, sondern auch komplexe Anforderungen zu analysieren, innovative Konzepte zu entwickeln und Automatisierungsprobleme unter anspruchsvollen Bedingungen zu lösen.
Erfolg erfordert eine Kombination aus technischer Exzellenz, kritischem Denken, Teamarbeit, Kommunikation und Anpassungsfähigkeit. Durch seine langjährige Partnerschaft mit WorldSkills ist FANUC stolz darauf, zur Entwicklung dieser Fähigkeiten beizutragen und junge Fachkräfte zu inspirieren, Karrieren an der Spitze der fortschrittlichen Fertigung und der industriellen Innovation einzuschlagen.
Von der beruflichen Ausbildung bis zur Weiterbildung unterstützt FANUC die Kompetenzentwicklung in jeder Phase der beruflichen Laufbahn in der Fertigungsindustrie. Über seine etablierten FANUC Academies bietet das Unternehmen Schulungen für Roboter- und Maschinenbediener, Programmierer und Automatisierungsspezialisten an und hilft damit Herstellern, ihr internes Fachwissen zu stärken und die Produktionseffizienz zu verbessern.