gepostet 29.04.2026

Mitnehmen. Platzieren. Schweißen. Der neue FANUC CRX-3𝑖A. Ein kollaborierender Roboter

FANUC erweitert CRX-Serie mit dem bisher leichtesten und kleinsten Modell
CRX-3iA

Der für Mobilität und schnellen Einsatz entwickelte neue Roboter optimiert Anwendungen, bei denen ein einfacher Standortwechsel, Flexibilität und Autonomie die Produktivität untermauern.

Mit einem Gesamtgewicht von nur 11 kg adressiert der CRX-3𝑖A eine klare Nachfrage in Sektoren wie dem Schiffs- und Stahlbau, in denen Bediener große Strukturen auf weitläufigen Flächen schweißen. Der Bediener kann den Roboter leicht mit einer Hand tragen, ihn an einer neuen Naht positionieren und die Arbeit innerhalb von Sekunden wieder aufnehmen. Diese Fähigkeit ermöglicht es einer einzigen Person, mehrere Schweißstellen zu überwachen und den anhaltenden Mangel an qualifizierten Schweißern in Europa zu überwinden.

Mit einer Traglast von 3 kg kann der CRX-3𝑖A einen Schweißbrenner und einen Nahtverfolgungssensor gleichzeitig handhaben, während seine Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm die für kritische Schweißaufgaben erforderliche Präzision liefert. Der Roboter erkennt automatisch seinen Aufstellwinkel nach dem Umsetzen und identifiziert - unter Verwendung eines Laserscanners oder Berührungssensors eines Drittanbieters - die Schweißnahtpositionen und berechnet die entsprechenden Wege.

Ein Magnetfuß ermöglicht die schnelle und sichere Befestigung des Roboters direkt an großen Stahlkonstruktionen. Diese Flexibilität reduziert die Systemkomplexität im Vergleich zu herkömmlichen Roboterinstallationen, die in der Regel schwerere Ausrüstung und zusätzliche Schutzmaßnahmen erfordern.

Als Teil der breiteren CRX-Serie - die bis zu 30 kg Traglast und 1.756 mm Reichweite reicht - ist der CRX-3𝑖A vollständig in das etablierte Steuerungs- und Software-Ökosystem von FANUC integriert. Der CRX-3[fanuc:intelligent_i]A ist vollständig in das bewährte FANUC Steuerungs- und Software-Ökosystem integriert und verfügt über die FANUC Handgelenkstasten-Technologie, die es dem Bediener ermöglicht, Positionen direkt vom Roboterarm aus zu steuern und zu teachen, ohne das FANUC Teach Pendant halten zu müssen. Diese komfortable Funktionalität vereinfacht die Programmierung und verkürzt die Umrüstzeiten.

Über das Schweißen hinaus rechnet FANUC mit einem Einsatz in Anwendungen wie der Intralogistik und der mobilen Automation. Die kompakte Grundfläche und das geringe Gewicht machen den CRX-3𝑖A ideal für die Montage auf einem fahrerlosen Transportsystem (FTS), wo er beispielsweise Kommissionier-, Platzierungs- und Linienversorgungsaufgaben unterstützen kann. Seine Größe eröffnet auch Möglichkeiten in Ausbildungs- und Schulungsumgebungen, wo Platzmangel den Einsatz traditioneller Industrieroboter oft unpraktisch macht.

"Hersteller brauchen eine Automatisierung, die sich an ihre Umgebung anpasst, nicht umgekehrt", sagt Paul Ribus, Head of Sales Coordination Europe bei FANUC. "Beim CRX-3𝑖A haben wir uns auf Portabilität, schnellen Einsatz und hohe Wiederholbarkeit konzentriert. Die neue FANUC CRX-3𝑖A ist kompakt, tragbar, intuitiv und präzise und bringt die Vorteile der kollaborativen Automatisierung direkt an den Ort des Geschehens.