The R-30𝑖B Plus controller is a high-performance controller designed for smarter productivity. It is built to make robots and automation easier to use in the manufacturing industry. With several integrated hardware and more than 250 software functions, it is your key to robot performance in terms of cycle time, speed, accuracy and safety. Designed for ease of use and minimal energy consumption, the R-30𝑖B Plus is available in different enclosures depending on your selected robot model. The user interface, 𝑖HMI, has a flexible appearance, high screen resolution and powerful processing capabilities.
Key Benefits
Models
Programming
Documents
Key Benefits
Benefits for Your Business
Save Floor Space
With the exception of the larger B-Cabinet, all FANUC R-30𝑖B Plus robot controllers are compact and easy to integrate into single robot production cells. For multi-robot installations they can even be stacked.
Safe Software
Unlike PC-based robot controllers that rely on Windows, R-30𝑖B Plus controllers use FANUC’s own propriety software – meaning you won’t have to worry about viruses, hackers or stability issues.
User-friendly Control
Intuitive and simple to use, our selection of teach pendants makes using the R-30𝑖B Plus robot controller easy for everyone involved in the production cycle.
Out-of-the-box Intelligence
All R-30𝑖B Plus robot controllers are ready for intelligent functions such as vision, force and interference check as standard.
Easy Set-up
Based on an improved motion performance, the user interface (𝑖HMI) allows the robot to be installed within 30 minutes using the initial setup guide.
A FANUC szabványos vezérlője, az A-vezérlő ami kompakt és egymásra helyezhető megoldásunk. Tökéletesen alkalmas ipari környezetbe, 2 segédtengelyhez tervezték.
Méret: 600 x 500 x 470 mm
Az R-30iB Plus B-szekrény ugyanazt a technológiát tartalmazza, mint az A-szekrény, de további erősítők vagy I/O modulok számára elegendő helyet biztosít. Tökéletesen alkalmas ipari környezetbe.
Mé...
Az R-30iB Plus Mate szekrény nagy teljesítményű és önálló, kifejezetten kis és közepes hasznos teherű robotokhoz tervezett R-30iB Plus Mate szekrény ideális választás kisebb robotok számára. Több r...
A nagy teljesítményű, önálló Open-Air vezérlő ideális az M-1, M-2, M-3 és LR Mate robotokhoz. A nagyon piszkos vagy nedves környezetekhez szekrényekbe szerelhető, és több robotból álló cellákhoz is...
Az R-30iB Mini Plus vezérlő a CRX sorozathoz használatos. A mindössze 19 kg-os súlyú, helytakarékos és könnyű vezérlő könnyen integrálható, még a mobil platformokba is.
Méret: 410 x 277 x 370 mm
R-30iB Compact Plus a FANUC SCARA sorozathoz használatos. Könnyű és nagyon kompakt tervezésével győz meg, és könnyen integrálható.
Méret: 440 x 85 x 260 mm
Az R-30iB Plus vezérlő tisztítóegységgel egy nagy teljesítményű vezérlő, amelyet a festőrobotok intelligensebb termelékenységéhez terveztek. Azért készült, hogy a robotok és az automatizálás haszná...
A 𝑖Pendant Touch egy könnyű, ergonomikus kialakítású vezérlőeszköz, amely intuitív 𝑖HMI felülettel rendelkezik. Egyszerűsíti a programozást mind a tapasztalt programozók, mind a kezelők számára. A ...
A FANUC Tablet Teach Pendant (TP) gyors és egyszerű módot kínál az ügyfeleknek a standard ipari robotok széles körének programozására. Ugyanazokkal a felhasználóbarát tulajdonságokkal és intuitív f...
A FANUC SCARA robotok az 𝑖Pendant Touch szükségességét mellőzve az intuitív 𝑖RProgramozót használják - egy webalapú felületet, amely lehetővé teszi a könnyű programozást egy táblagéppel vagy asztal...
Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.