The FANUC Roboshot α-S50iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B

Conçu pour divers secteurs, notamment la connectique, l'automobile, l'électronique, le médical et les biens de consommation, ce modèle est l'incarnation même de la fiabilité et de la performance. Que vous mouliez des composants complexes pour le secteur automobile ou que vous produisiez des pièces électroniques de haute qualité, notre série 𝑖B vous garantit des résultats constants. Avec sa capacité à traiter les matériaux en caoutchouc silicone liquide (LSR), elle est le choix idéal pour les applications polyvalentes, ce qui en fait notre option la plus populaire parmi les fabricants exigeants.
Tonnage
500 kN | 50 tonf
Espacement des tirants, H × V
360x320 mm
Diamètre de la vis (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm

Avantages pour votre entreprise

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Une polyvalence accrue

La série ROBOSHOT a-SiB offre des temps de réponse et des taux d'injection plus rapides, des pressions d'injection standard améliorées, des options de diamètre de vis plus larges et la possibilité d'un contrôle servocore à 4 axes.
Function to estimate the power consumption in advance

Consommation d'énergie la plus faible

La technologie servo de FANUC et la récupération d'énergie réduisent la consommation d'énergie de ROBOSHOT de 50 à 70 % par rapport aux systèmes hydrauliques et de 10 à 15 % par rapport aux systèmes concurrents. Peu de maintenance, un temps de fonctionnement élevé, moins de pièces pour un coût total de possession réduit.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Précision et exactitude

ROBOSHOT utilise des servomoteurs CNC FANUC pour un contrôle précis, offrant l'accélération la plus rapide et assurant une précision, une fiabilité, un mouvement, une position et un contrôle de pression de premier ordre.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilité des CNC à l'échelle mondiale

Avec 65 ans de développement, FANUC ROBOSHOT est la commande CNC la plus fiable au monde. Intuitif et dotée d'interfaces standard, elle garantit un traitement rapide et une qualité constante des pièce
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Coût de possession le plus bas

ROBOSHOT excelle dans la minimisation des coûts de propriété grâce à une maintenance réduite, un temps de fonctionnement élevé, moins de composants et une usure minimale. Dites adieu aux soucis liés a
Test Description

Support à vie pour votre machine

Avec plus de 35 ans d'expérience et un dévouement à la précision, FANUC assure une grande fiabilité dans la production de produits durables et de haute qualité, aidant les clients à réaliser des opéra

Spécifications techniques

Unité de serrage
Mécanisme de serrage
5 Point Double toggle
Tonnage
500 kN | 50 tonf
Tonnage (augmenté)
650 kN | 65 tonf
Hauteur max. et min. du moule - Plateau simple
410-210 mm
Hauteur max. et min. du moule - Plateau simple (augmentée)
460-210 mm
Hauteur max. et min. du moule - Double plateau
350-150 mm
Hauteur max. et min. du moule - Double plateau (augmentée)
400-150 mm
Course de serrage
250 mm
Diamètre de la bague de positionnement
125 mm
Espacement des tirants, H × V
360x320 mm
Taille du plateau, H×V
500x470 mm
Taille minimale du moule, H×V
205x185 mm
Poids maximal du moule - Plateau simple
300-220 Mobile-fixe
Poids maximal du moule - Double plateau
220-220 Mobile-fixe
Course d'éjection
70 mm
Force d'éjection maximale
20 kN | 2.0 tonf / (60 kN | 6.0 tonf)
Unité d'injection
Diamètre de la vis (mm)
18
20
22
26
28
32
Course d'injection (mm)
75
75
75
95
95
95
Volume d'injection max. (cm³)
19
24
29
50
58
76
Force de contact de la buse
15 kN | 1.5 tonf
Force de contact de la buse (augmentée)
30 kN | 3.0 tonf
Vis et cylindre
Nombre de zones de chauffage
3
3
3
3
3
3
Nombre de pyromètres
1 Nozzle
Puissance totale du chauffage (kW)
3.1
3.5
3.8
6.5
7.2
8.4
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
280
310
290
240
220
180
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
260
280
260
210
190
150
Débit d'injection max. (cm³)
89
109
133
185
215
281
Pression d'injection max. (mode de remplissage haute pression) (MPa)
300
360
340
290
250
190
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
2.85 | 2.9 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
280
310
280
200
170
-
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
260
280
260
190
170
-
Débit d'injection max. (cm³)
139
172
209
292
338
-
Pression d'injection max. (mode de remplissage haute pression) (MPa)
300
330
-
-
-
-
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
450
450
450
450
450
-
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
2.85 | 2.9 t

Téléchargez pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Taux d'injection rapides, précision et exactitude. Découvrez notre série ROBOSHOT dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY sur la voie de l'efficacité avec ROBOSHOT

La machine de moulage par injection ROBOSHOT entièrement électrique de FANUC offre une grande efficacité de production, de faibles coûts énergétiques et de faibles émissions sonores, ainsi qu'une assistance technique et un service de qualité.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplaste

Ressources optimisées et moulage durable grâce à FANUC

Dans l'industrie de l'emballage alimentaire, la production doit être rapide, fiable et propre. Il n'est donc pas étonnant que Poloplast ait choisi les machines de moulage par injection ROBOSHOT de FANUC. En plus des améliorations immédiates de l'efficacité et des économies d'énergie, les fonctions logicielles avancées des machines permettent à l'entreprise de contrôler et d'augmenter sa productivité tout en élargissant sa gamme de produits biodégradables.