The FANUC Roboshot α-S150iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B

Cette machine, à laquelle font confiance les leaders de l'industrie de la connectique, de la construction automobile, de la production électronique, de la fourniture d'équipements médicaux et de la fabrication de biens de consommation, établit la norme en matière de précision et de performance. Grâce à ses capacités avancées de moulage multicomposants 2K, elle est le premier choix pour les applications polyvalentes, ce qui lui vaut la réputation d'être l'option la plus populaire parmi les fabricants exigeants.
Tonnage
1500 kN | 150 tonf
Espacement des tirants, H × V
560x510 mm
Diamètre de la vis (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52 mm

Avantages pour votre entreprise

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Une polyvalence accrue

La série ROBOSHOT a-SiB offre des temps de réponse et des taux d'injection plus rapides, des pressions d'injection standard améliorées, des options de diamètre de vis plus larges et la possibilité d'un contrôle servocore à 4 axes.
Function to estimate the power consumption in advance

Consommation d'énergie la plus faible

La technologie servo de FANUC et la récupération d'énergie réduisent la consommation d'énergie de ROBOSHOT de 50 à 70 % par rapport aux systèmes hydrauliques et de 10 à 15 % par rapport aux systèmes concurrents. Peu de maintenance, un temps de fonctionnement élevé, moins de pièces pour un coût total de possession réduit.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Précision et exactitude

ROBOSHOT utilise des servomoteurs CNC FANUC pour un contrôle précis, offrant l'accélération la plus rapide et assurant une précision, une fiabilité, un mouvement, une position et un contrôle de pression de premier ordre.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilité des CNC à l'échelle mondiale

Avec 65 ans de développement, FANUC ROBOSHOT est la commande CNC la plus fiable au monde. Intuitif et dotée d'interfaces standard, elle garantit un traitement rapide et une qualité constante des pièce
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Coût de possession le plus bas

ROBOSHOT excelle dans la minimisation des coûts de propriété grâce à une maintenance réduite, un temps de fonctionnement élevé, moins de composants et une usure minimale. Dites adieu aux soucis liés a
Test Description

Support à vie pour votre machine

Avec plus de 35 ans d'expérience et un dévouement à la précision, FANUC assure une grande fiabilité dans la production de produits durables et de haute qualité, aidant les clients à réaliser des opérations efficaces.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilité et longévité

FANUC propose un ensemble de fonctions de maintenance préventive pour vous permettre de prolonger la durée de vie de votre machine, ce qui se traduit par une réduction des coûts, une maximisation du t

Spécifications techniques

Unité de serrage
Mécanisme de serrage
5 Point double toggle
Tonnage
1500 kN | 150 tonf
Tonnage (augmenté)
1800 kN | 180 tonf
Hauteur max. et min. du moule - Plateau simple
575-275 mm
Hauteur max. et min. du moule - Plateau simple (augmentée)
675-275 mm
Hauteur max. et min. du moule - Double plateau
500-200 mm
Hauteur max. et min. du moule - Double plateau (augmentée)
600-200 mm
Course de serrage
440 mm
Diamètre de la bague de positionnement
160 mm
Espacement des tirants, H × V
560x510 mm
Taille du plateau, H×V
800x750 mm
Taille minimale du moule, H×V
325x300 mm
Poids maximal du moule - Plateau simple
1060-800 Moving-Stationary
Poids maximal du moule - Double plateau
800-800 Moving-Stationary
Course d'éjection
150 mm
Force d'éjection maximale
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Unité d'injection
Diamètre de la vis (mm)
32
36
40
44
48
52
Course d'injection (mm)
150
150
150
176
176
208
Volume d'injection max. (cm³)
121
153
188
268
318
442
Force de contact de la buse
30 kN | 3.0 tonf
Force de contact de la buse (augmentée)
50 kN | 5.0 tonf
Vis et cylindre
Nombre de zones de chauffage
3
3
3
3
3
3
Nombre de pyromètres
1 Nozzle
Puissance totale du chauffage (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Débit d'injection max. (cm³)
160
203
251
304
361
424
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
6.8 | ≈ 7.05 t
Max. Injection Speed (mm/s)
270 (high duty)
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
Débit d'injection max. (cm³)
217
274
339
410
488
573
Pression d'injection max. (mode de remplissage haute pression) (MPa)
380
345
320
280
-
-
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
6.95 | ≈ 7.2 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Débit d'injection max. (cm³)
281
356
439
532
633
743
Pression d'injection max. (mode de remplissage haute pression) (MPa)
380
345
-
-
-
-
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
6.95 | ≈ 7.2 t

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Taux d'injection rapides, précision et exactitude. Découvrez notre série ROBOSHOT dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Les machines ROBOSHOT de FANUC simplifient les choses pour SIMON

Pièces en plastique de grand volume, parois minces, zéro défaut, délais courts pour l'automobile, exigences élevées en matière d'efficacité énergétique. Un nombre croissant de fabricants relèvent ces défis communs en investissant dans des machines de moulage par injection ROBOSHOT haute performance et entièrement électriques de FANUC. SIMON Plastics est l'un d'entre eux.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY sur la voie de l'efficacité avec ROBOSHOT

La machine de moulage par injection ROBOSHOT entièrement électrique de FANUC offre une grande efficacité de production, de faibles coûts énergétiques et de faibles émissions sonores, ainsi qu'une assistance technique et un service de qualité.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

L'atelier de moulage par injection façonne son avenir avec FANUC

Il existe de nombreuses machines de moulage par injection de plastique sur le marché, mais la plupart des fabricants modernes recherchent un ensemble d'attributs clés basés sur la flexibilité, l'efficacité énergétique et la performance. Ainsi, le ROBOSHOT de FANUC, avec son potentiel de changement rapide d'outils et sa faible consommation d'énergie en mode tout électrique, est un choix éprouvé pour tout fabricant de produits en plastique cherchant à devenir plus compétitif et à gagner des parts de marché. L'entreprise hongroise Viskiplast est l'une de celles qui ont pu apporter leur témoignage.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplaste

Ressources optimisées et moulage durable grâce à FANUC

Dans l'industrie de l'emballage alimentaire, la production doit être rapide, fiable et propre. Il n'est donc pas étonnant que Poloplast ait choisi les machines de moulage par injection ROBOSHOT de FANUC. En plus des améliorations immédiates de l'efficacité et des économies d'énergie, les fonctions logicielles avancées des machines permettent à l'entreprise de contrôler et d'augmenter sa productivité tout en élargissant sa gamme de produits biodégradables.