The FANUC Roboshot α-S100iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B

Conçue pour répondre aux exigences des entreprises de connectique, des constructeurs automobiles, des producteurs d'électronique, des fabricants d'appareils médicaux et des sociétés de biens de consommation, cette machine offre une polyvalence inégalée. Avec sa capacité à traiter le caoutchouc silicone liquide (LSR), elle est le choix préféré pour les applications polyvalentes, répondant à un large éventail de besoins de production. Notre modèle de taille moyenne 𝛼-S100𝑖B, qui bénéficie de la confiance des leaders de l'industrie, définit la norme d'excellence en matière de moulage par injection.
Tonnage
1000 kN | 100 tonf
Espacement des tirants, H × V
460x410 mm
Diamètre de la vis (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40 mm

Avantages pour votre entreprise

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Une polyvalence accrue

La série ROBOSHOT a-SiB offre des temps de réponse et des taux d'injection plus rapides, des pressions d'injection standard améliorées, des options de diamètre de vis plus larges et la possibilité d'un contrôle servocore à 4 axes.
Function to estimate the power consumption in advance

Consommation d'énergie la plus faible

La technologie servo de FANUC et la récupération d'énergie réduisent la consommation d'énergie de ROBOSHOT de 50 à 70 % par rapport aux systèmes hydrauliques et de 10 à 15 % par rapport aux systèmes concurrents. Peu de maintenance, un temps de fonctionnement élevé, moins de pièces pour un coût total de possession réduit.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Précision et exactitude

ROBOSHOT utilise des servomoteurs CNC FANUC pour un contrôle précis, offrant l'accélération la plus rapide et assurant une précision, une fiabilité, un mouvement, une position et un contrôle de pression de premier ordre.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilité des CNC à l'échelle mondiale

Avec 65 ans de développement, FANUC ROBOSHOT est la commande CNC la plus fiable au monde. Intuitif et dotée d'interfaces standard, elle garantit un traitement rapide et une qualité constante des pièces.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Coût de possession le plus bas

ROBOSHOT excelle dans la minimisation des coûts de propriété grâce à une maintenance réduite, un temps de fonctionnement élevé, moins de composants et une usure minimale. Dites adieu aux soucis liés aux coûts de propriété.
Test Description

Support à vie pour votre machine

Avec plus de 35 ans d'expérience et un dévouement à la précision, FANUC assure une grande fiabilité dans la production de produits durables et de haute qualité, aidant les clients à réaliser des opérations efficaces.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilité et longévité

FANUC propose un ensemble de fonctions de maintenance préventive pour vous permettre de prolonger la durée de vie de votre machine, ce qui se traduit par une réduction des coûts, une maximisation du temps de fonctionnement et une amélioration de la sécurité.

Spécifications techniques

Unité de serrage
Mécanisme de serrage
5 Point double toggle
Tonnage
1000 kN | 100 tonf
Tonnage (augmenté)
1250 kN | 125 tonf
Hauteur max. et min. du moule - Plateau simple
520-220 mm
Hauteur max. et min. du moule - Plateau simple (augmentée)
620-220 mm
Hauteur max. et min. du moule - Double plateau
450-150 mm
Hauteur max. et min. du moule - Double plateau (augmentée)
550-150 mm
Course de serrage
350 mm
Diamètre de la bague de positionnement
125 mm
Espacement des tirants, H × V
460x410 mm
Taille du plateau, H×V
660x610 mm
Taille minimale du moule, H×V
265x240 mm
Poids maximal du moule - Plateau simple
600-440 Moving-Stationary
Poids maximal du moule - Double plateau
440-440 Moving-Stationary
Course d'éjection
100 mm
Force d'éjection maximale
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Unité d'injection
Diamètre de la vis (mm)
22
26
28
32
36
40
Course d'injection (mm)
75
95
95
128
144
144
Volume d'injection max. (cm³)
29
50
58
103
147
181
Force de contact de la buse
15 kN | 1.5 tonf
Force de contact de la buse (augmentée)
30 kN | 3.0 tonf
Vis et cylindre
Nombre de zones de chauffage
3
3
3
3
3
3
Nombre de pyromètres
1 Nozzle
Puissance totale du chauffage (kW)
3.8
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
Débit d'injection max. (cm³)
76
106
123
160
203
251
Pression d'injection max. (mode de remplissage haute pression) (MPa)
340
340
320
270
220
-
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
4.25 | ≈ 4.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
200 (high duty)
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
-
-
-
220
200
280
Débit d'injection max. (cm³)
-
-
-
160
203
251
Pression d'injection max. (mode de remplissage haute pression) (MPa)
-
-
-
270
220
-
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
4.25 | ≈ 4.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
Débit d'injection max. (cm³)
133
185
215
281
356
439
Pression d'injection max. (mode de remplissage haute pression) (MPa)
340
340
320
270
220
-
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
4.25 | ≈ 4.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Pression d'injection et de maintien maximale 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
Pression d'injection et de maintien max. 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
Débit d'injection max. (cm³)
209
292
338
442
-
-
Pression d'injection max. (mode de remplissage haute pression) (MPa)
340
-
-
-
-
-
Vitesse de rotation max. de la vis (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Poids de la machine Plateau simple | Plateau double
4.25 | ≈ 4.4 t

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Taux d'injection rapides, précision et exactitude. Découvrez notre série ROBOSHOT dès maintenant !

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

L'atelier de moulage par injection façonne son avenir avec FANUC

Il existe de nombreuses machines de moulage par injection de plastique sur le marché, mais la plupart des fabricants modernes recherchent un ensemble d'attributs clés basés sur la flexibilité, l'efficacité énergétique et la performance. Ainsi, le ROBOSHOT de FANUC, avec son potentiel de changement rapide d'outils et sa faible consommation d'énergie en mode tout électrique, est un choix éprouvé pour tout fabricant de produits en plastique cherchant à devenir plus compétitif et à gagner des parts de marché. L'entreprise hongroise Viskiplast est l'une de celles qui ont pu apporter leur témoignage.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY sur la voie de l'efficacité avec ROBOSHOT

La machine de moulage par injection ROBOSHOT entièrement électrique de FANUC offre une grande efficacité de production, de faibles coûts énergétiques et de faibles émissions sonores, ainsi qu'une assistance technique et un service de qualité.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Les machines ROBOSHOT de FANUC simplifient les choses pour SIMON

Pièces en plastique de grand volume, parois minces, zéro défaut, délais courts pour l'automobile, exigences élevées en matière d'efficacité énergétique. Un nombre croissant de fabricants relèvent ces défis communs en investissant dans des machines de moulage par injection ROBOSHOT haute performance et entièrement électriques de FANUC. SIMON Plastics est l'un d'entre eux.