FANUC > Robots > Accesorios para robots y software > Motion > Posicionadores Menu MyFANUCDownload center Robots Buscador de robotsRange overviewAccesorios para robots y software Controlador R-30iB PlusControlador R-30iB PlusVisiónMotion Posicionadores SeguridadROBOGUIDEFunción de guía manualCRX Partner Equipment Paquete educativoControlador J-30iB Obtener navegación Language selection follow us Sitemap Print Menu MyFANUCDownload center Servoposicionadores de FANUC La capacidad de hacer más Los servoposicionadores de FANUC amplían sus opciones y le permiten hacer más con su robot FANUC. Los modelos tienen capacidades de carga de hasta 1.500 kg y ofrecen distintos grados de velocidad y flexibilidad para responder a sus necesidades. Acentúe la ventaja sobre sus competidores y aumente su productividad incorporando servoposicionadores de FANUC en aplicaciones que, como la soldadura por arco, requieren la máxima destreza y velocidad de la herramienta. Fácil programación Los servoposicionadores de FANUC ofrecen más flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones. Su configuración y programación es rápida y sencilla gracias al software especializado de FANUC y a las opciones de programación fuera de línea de FANUC Roboguide listas para su uso. Modelos y especificaciones acordes con sus necesidades Posicionador hueco de 1 eje Ofrece protección de cables mejorada para aplicaciones en las que los enganches pueden ser un problema. Hay dos versiones disponibles con las especificaciones siguientes: Capacidad de carga: 1.000 kg; desplazamiento de J1: 740 °; velocidad de J1: 120 °/s; momento de J1: 1.568 Nm; momento de doblado: 20.580 Nm; inercia de J1: 461 kgm²; repetibilidad: 0,05 mm; peso: 280 kg. Capacidad de carga: 1.500 kg; desplazamiento de J1: 740 °; velocidad de J1: 90 °/s; momento de J1: 1.960 Nm; momento de doblado: 20.580 Nm; inercia de J1: 686 kgm²; repetibilidad: 0,05 mm; peso: 280 kg. Posicionador compacto de 1 eje Velocidad y manipulación de cargas elevadas en un espacio reducido. Hay dos versiones disponibles con las especificaciones siguientes: Capacidad de carga: 1.000 kg; desplazamiento de J1: 740 °; velocidad de J1: 120 °/s; momento de J1: 1.568 Nm; momento de doblado: 7.056 Nm; inercia de J1: 461 kgm²; repetibilidad: 0,05 mm; peso: 130 kg. Capacidad de carga: 1.500 kg; desplazamiento de J1: 740 °; velocidad de J1: 90 °/s; momento de J1: 1.960 Nm; momento de doblado: 7.056 Nm; inercia de J1: 686 kgm²; repetibilidad: 0,05 mm; peso: 130 kg. Posicionador en arco de 2 ejes La máxima flexibilidad para trabajar con hasta 500 kg. Capacidad de carga: 500 kg; desplazamiento de J1: 270 °; desplazamiento de J2: 480 °; velocidad de J1: 120 °/s;; velocidad de J2: 190 °/s; momento de J1: 1.764 Nm; momento de J2: 686 Nm; inercia de J1: 300 kgm²; inercia de J2: 300 kgm²; repetibilidad: 0,05 mm; peso: 295 kg. Haven‘t found what you are looking for in our lineup of positioners? Get in touch and discover our customised auxiliary axes hardware/software packages to build your own robot positioner. Up to 72 auxiliary axes controlled simultaneously Up to 4 robots controlled simultaneously Motor power up to 24kW and intermittent torque up to 130Nm Many software functions available: Coordinated motion, Root Pass Memorization, Dynamic User Frame, and many more. iRPickTool le puede ayudar a mejorar la productividad. Llame a FANUC hoy mismo y le mostraremos cómo.