Simulación inteligente de robots en 3D

FANUC ROBOGUIDE es un simulador de robots que simula tanto el movimiento del propio robot como los comandos del programa. De este modo, reduce en gran medida el tiempo que se tarda en crear nuevas configuraciones de movimiento. Para garantizar un impacto mínimo en la producción, se pueden diseñar, probar y modificar las células offline. Para ahorrar tiempo de modelado 3D, es posible importar los modelos de las piezas de un PC como datos de CAD. La amplia librería del software de simulación de robots permite asimismo al usuario seleccionar y modificar las piezas y las dimensiones de acuerdo con sus requisitos. Gracias a su diseño intuitivo y su gran facilidad de uso, ROBOGUIDE no requiere prácticamente formación. También está disponible con herramientas especializadas para aplicaciones concretas.

Descargar folleto

Más información sobre las funciones más recientes para su software de simulación 3D inteligente

Descargar folleto

Modelado y control de robots para lograr rápidamente configuraciones sin problemas

Herramientas de simulación de robot dedicadas para aplicaciones de movimiento

ROBOGUIDE está disponible también con herramientas de software específicas para la aplicación. Ya sea desbarbado, manipulación, pintura a pistola, paletización o soldadura, cada herramienta individual de planificación de movimiento ha sido diseñada para mejorar la productividad eliminando el riesgo de error y reduciendo los tiempos de configuración y de ciclo.

ChamferingPRO

El navegador paso a paso de ChamferingPRO le permite generar y simular programas de desbarbado automáticamente. Para generar las trayectorias de desbarbado, solamente tendrá que trazar los contornos en el CAD 3D.

HandlingPRO

Simule y pruebe procesos de manipulación de materiales y realice estudios de viabilidad para las aplicaciones robóticas sin la necesidad y el gasto físico de una configuración de celda de trabajo prototipo.

Descargar folleto

PaintPRO

Simplifica el aprendizaje de la trayectoria del robot y el desarrollo de procesos de pintura. Contiene funciones especiales para configurar el desplazamiento de pistolas de pintura, tamaño de pulverización, solapado, patrones, velocidad y tiempos de disparo de la pistola de pintura.

Download flyer

OLPCPRO

Software de desarrollo de programas de robots para el desarrollo y mantenimiento de programación KAREL y Teach Pendant.

PalletPRO

Puede usarse para crear, depurar y probar completamente una aplicación de paletización sin conexión. Los datos creados en PalletPRO pueden descargarse a un controlador de robot real que tenga el software PalletTool.

Descargar folleto

WeldPRO

Simule un proceso de soldadura por arco robótica en el mundo 3D. Impulsado exclusivamente por un Controlador de robot virtual de FANUC, WeldPRO cuenta con las herramientas de enseñanza de programa y la información de tiempo de ciclo más precisas disponibles en cualquier paquete de simulación.

Descargar folleto

iRPickPRO

El plugin más reciente de FANUC para la herramienta de programación offline ROBOGUIDE permite a los usuarios simular aplicaciones pick&place de alta velocidad. iRPickPRO puede descargarse a un controlador de robot real que contenga el software iRPickPRO.

Descargar folleto