Le brindamos la posibilidad de hacer más.

Más de 250 funciones de software mejoran la capacidad de inteligencia, movimiento, seguridad y productividad, además de una gran variedad de accesorios de alta calidad de FANUC, consiguiendo así que sus robots vean, sientan, aprendan y garanticen su seguridad. Las funciones especializadas, las interfaces intuitivas y las prestaciones exclusivas facilitan la tarea para simplificar y estandarizar la programación, la configuración y el funcionamiento de su robot.

Personalice sus robots

LVC de FANUC
Learning Vibration Control

FANUC LVC es la solución perfecta para las operaciones que requieran una mayor precisión a alta velocidad. El software, que es exclusivo de FANUC, permite al robot aprender sus características de vibración mediante un acelerómetro para optimizar su trayectoria y conseguir una mayor aceleración a la vez que se minimizan las vibraciones (incluso a máxima velocidad). Al sacar el máximo partido del robot, es posible reducir los tiempos de ciclo y maximizar la precisión de forma considerable.

Descargar PDF 

Control de fuerza de FANUC

El sensor de fuerza integrado de FANUC ofrece un control de fuerza muy sensible para aplicaciones de ensamblaje, instalación y pesaje, así como de desbarbado y pulido.

Descargar el catálogo 

FANUC ROBOGUIDE
Un robot de verdad en su PC

FANUC ROBOGUIDE es un excelente software de programación offline, simulación y formación. La tecnología del sistema de control de robots virtual de FANUC le permite crear de forma rápida y sencilla programas idénticos a los utilizados en producción. Perfecto para preparar programas de forma anticipada, ROBOGUIDE minimiza los riesgos y aumenta su productividad sin necesidad de detener la producción.

Haga clic e importe con ROBOGUIDE Weld PRO

ROBOGUIDE Weld PRO de FANUC es una simulación offline fácil de usar y tan precisa como un controlador real. Puede importar los dibujos CAD con solo un clic, y las modificaciones pueden enviarse al robot mientras está en funcionamiento.

Buses de campo FANUC

Los buses de campo FANUC son compatibles con todos los sistemas de bus habituales de la industria mediante conexión Plug & Play a los periféricos. Esto reduce su dependencia del hardware, con el consiguiente ahorro económico y mayor flexibilidad. Además, el sistema de control FANUC R-30iB admite varios sistemas de bus de seguridad y los desarrollos recientes han conseguido que también sea posible aplicar funciones de fusión. Esto supone un ahorro aún mayor, ya que reduce la necesidad de usar hardware y cableado. Por último, los sistemas de bus de seguridad que han salido recientemente al mercado emiten señales de seguridad a través de Ethernet.

SDLP de FANUC
Protección contra líquidos y polvo en condiciones severas

Las soluciones especializadas de FANUC le permiten adaptar sus robots a cualquier entorno de trabajo imaginable. Con tapas de motor, conectores a prueba de agua, cubiertas de cables, recubrimientos y tornillos y arandelas de acero inoxidable en las áreas expuestas, el paquete SDLP de FANUC mejora la resistencia de sus robots en ambientes adversos, con polvo o humedad El paquete también cuenta con protección IP56 en el cuerpo principal y protección IP67 en la unidad de muñeca y en el brazo J3.

Controlador R-30iB Plus para robots FANUC

  • apariencia más flexible
  • Interfaz de usuario mejorada con la nuevaiHMI
  • Guías de configuración para programación
  • Mayor memoria (DRAM 1GB, a partir de 256 MB) para una mayor productividad
Más información sobre el controlador del robot