Der M-20𝑖D/12L bietet außergewöhnliche Geschwindigkeit und Präzision für anspruchsvolle Materialhandhabungsaufgaben. Mit einer großen Reichweite von bis zu 2272 mm und einer Traglast von 12 kg ist dieser vielseitige 6-Achsen-Arm ideal für die Handhabung großer Teile und einer breiten Palette von Werkzeugen. Mit seinem schlanken, gekrümmten J2-Arm und dem vollständig integrierten Kabelmanagement ist er speziell auf die Minimierung von Störungen ausgelegt und damit ideal für beengte Produktionsumgebungen.
Der gebogene J2-Arm minimiert Interferenzen und reduziert das Risiko von Kollisionen mit nahe gelegenen Hindernissen für einen reibungsloseren und sichereren Betrieb.
Hohle Handgelenke für High-Density-Layouts
Verhindern Sie die Gefahr des Verhedderns und der Abnutzung von Kabeln, indem Sie alle Kabel durch das hohle Handgelenk und den hohlen Arm des Roboters mit einem Durchmesser von 57 mm führen.
Einfache Integration und optimierte Lebensdauer der Kabel
Vereinfachen Sie die Integration und schützen Sie Ihre Kabel mit einem vollständig integrierten Kabelmanagementsystem, das die Kabel durch den hohlen Arm, das Handgelenk und den Körper des Roboters führt.
Schutzart IP67 als Standard
Der wasser- und staubdichte Arm und das Handgelenk sowie die glatten Oberflächen sorgen für eine möglichst lange Lebensdauer und hervorragende Betriebszeiten.
Maximale Flexibilität
Nutzen Sie die Vorteile dieses vielseitigen Robotermodells, das an der Decke, am Boden und in einem Winkel montiert werden kann und sich damit perfekt für beengte Räume eignet, in denen Flexibilität unerlässlich ist.
Service First
Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.
Die R-30𝑖B Plus Steuerung ist eine Hochleistungssteuerung, die für mehr Produktivität entwickelt wurde. Sie wurde konzipiert, um den Einsatz von Robotern und Automatisierung in der Fertigungsindus...
Entdecken Sie eine große Auswahl an Roboterzubehör, das sich nahtlos in unsere Roboter und Cobots integrieren lässt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr Automatisierungsprojekt optimieren können.
Wir bringen FANUC Roboter zum Sehen!
𝑖RVision ist FANUCs einzigartiges, voll integriertes visuelles Erkennungssystem, das FANUC Robotern das Sehen ermöglicht und die Produktion schneller, intelli...
𝑖Die RPickTool-Technologie hebt die Robotik auf eine neue Ebene der Geschicklichkeit. Durch die Ausstattung von Robotern mit einem integrierten Bildverarbeitungssystem erhalten sie eine Art "Auge-...
Wir bringen FANUC Roboter zum Fühlen! FANUC Kraftsensoren geben Ihren Robotern ein menschliches Gefühl, indem sie Kraft und Drehmoment in sechs Dimensionen messen. Diese Technologie verbessert Ihre...
Unsere Hand Guidance-Lösungen ermöglichen eine schnelle und einfache Programmierung Ihres Roboters, indem sie ihn durch Bewegungspfade führen. Diese einfache Bedienerführung, die keine weiteren Ken...
Die FANUC 𝑖PC Box wurde für ultimative Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt und bietet eine zuverlässige Industrielösung für Ihre fortschrittlichen Roboteranwendungen, die eine hohe Rechenleist...
Ein vollständig integriertes, standardisiertes und umfassendes Hilfsachsenpaket mit FANUC Motoren ist die ideale Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen, die eine zusätzliche Achse zur Ergän...
Entdecken Sie unsere mehr als 250 Softwarefunktionen, mit denen Sie mehr erreichen können. Von Sicherheits- und Kommunikationstools bis hin zu Anwendungssoftware finden Sie genau das, was Sie brauchen, um Ihre Robotikprojekte mit Leichtigkeit voranzutreiben.
Ein Roboterausfall kann zu erheblichen Produktionsausfällen führen. FANUC Zero Down Time ist eine IoT-Lösung, die entwickelt wurde, um unvorhergesehene Produktionsausfälle zu vermeiden und die Leis...
ROBOGUIDE: die ultimative Offline-Programmier- und Simulationssoftware, die speziell für FANUC Roboter entwickelt wurde. Mit seiner innovativen Technologie ermöglicht ROBOGUIDE den Anwendern die mü...
Die Einrichtung einer Anwendung wird durch die Anwendungssoftware von FANUC vereinfacht, die für Integratoren und Anwender gleichermaßen von unschätzbarem Wert ist. Die Softwarelösungen verfügen üb...
Verbessern Sie FANUC Roboter mit fortschrittlichen Kommunikationsprotokollen. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit moderner Kommunikationsprotokolle, um eine nahtlose Integration und optimale Leistung...
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer FANUC Roboter mit unseren ergänzenden Bewegungssoftwarelösungen aus. Von der Optimierung der Bahnfindung für maximale Effizienz bis hin zur nahtlosen Koordini...
Profitieren Sie von speziellen Softwarelösungen, die Ihre Roboterprogrammierung vereinfachen. FANUC bietet ein umfassendes Portfolio, das die Effizienz erheblich steigert. Optimieren Sie Ihre Arbei...
Vor allem die Sicherheit des Bedieners ist die wichtigste Komponente bei der Konstruktion von Roboterzellen. Die Schaffung einer sicheren Einrichtung kann kostspielig sein und einen erheblichen Ein...
Automatisieren Sie die Maschinenbedienung mit Robotern, um Ihre Produktion erheblich zu steigern, indem Sie im Gegensatz zur manuellen Bedienung eine überragende Genauigkeit und einen kontinuierlichen Betrieb gewährleisten. Steigern Sie die Effizienz, erzielen Sie eine konstante Produktion, senken Sie die Arbeitskosten und schaffen Sie einen erheblichen Mehrwert für Ihren gesamten Produktionsprozess.
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Automatisieren Sie Montageprozesse mit Robotern und erzielen Sie so erhebliche Vorteile gegenüber manuellen Methoden. Sorgen Sie für unvergleichliche Präzision und Konsistenz, reduzieren Sie Fehler und garantieren Sie eine hochwertige Produktion. Erhöhen Sie die Produktionsgeschwindigkeit, indem Sie einen kontinuierlichen, ermüdungsfreien Betrieb ermöglichen, der den Durchsatz steigert. Steigern Sie die Effizienz, Qualität und Sicherheit und machen Sie die Automatisierung zu einer strategischen Investition für jeden Fertigungsbetrieb.
Die Bildverarbeitungstechnologie verbessert Ihre Fertigungsprozesse mit bildbasierten, automatisierten Systemen, die Objekte präzise prüfen und analysieren. Moderne Bildverarbeitungslösungen nutzen modernste Kameras, Sensoren und Software, um Bilder zu erfassen und zu verarbeiten, Fehler zu erkennen, Abmessungen zu messen und sicherzustellen, dass Ihre Produkte den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.
Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.
Das breite Angebot an FANUC Lagerrobotern erfüllt die Anforderungen aller, die ihr Lager, Distributionszentrum, Fulfillment Center und vieles mehr automatisieren möchten.