The FANUC LR Mate/25-19A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

M-20𝑖B/25

Der M-20𝑖B/25 ist ein 6-achsiger Roboter, der sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen eignet. Sein leichtes Design ist mit einem kompakten Oberarm ausgestattet. Handgelenk und fortschrittliche Servotechnologie sorgen für außergewöhnliche Geschwindigkeit und Durchsatz bei der Handhabung von Materialien bis zu 25 kg. Die vollständig geschlossene, IP67-zertifizierte Konstruktion gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in nassen, schmutzigen oder rauen Anwendungen wie dem automatischen Entgraten.
Roboter Nutzlast
25 kg
Roboter Reichweite
1853 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mehr Durchsatz

Steigern Sie Ihre Produktivität mit leistungsstarken Servomotoren und einem hochsteifen Arm, um eine hohe Beschleunigung und schnelle Zykluszeiten zu erreichen. Profitieren Sie von einer sanften, vibrationsfreien Bewegung auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vielseitigkeit für jede Situation

Erhöhen Sie die Flexibilität und sparen Sie Stellfläche durch Decken- oder Winkelmontage. Mit seinen abgedichteten mechanischen Einheiten (IP67) kann er sogar direkt in eine Werkzeugmaschine integriert werden.
Pictogram for

Ideal für raue Umgebungen

Zuverlässiger Betrieb in rauen Umgebungen. Sein vollständig geschlossenes Design nach IP67 schützt ihn vor Kühlmittelspritzern und Bearbeitungsstaub und ist somit perfekt für das Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen geeignet.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Leistungsstark auf kleinem Raum

Dank des schlanken Arms und Handgelenks und der kompakten Stellfläche ist es die ideale Wahl für enge Zellen. Interne Kabelführung bedeutet auch, dass Kabelsalat der Vergangenheit angehört.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Schutz
Gehäuse Standard/optional
Standard
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
Standard
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
25 kg
Roboter Reichweite
1853 mm
Achsanzahl
6

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Baureihe M-20

Sie sind in ihrer Klasse führend bei Traglast, Reichweite und Achsgeschwindigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere M-20 Serie!

Inspiriert werden