Moderner Spritzguss für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Verbessern Sie die Fertigung in der Luft- und Raumfahrt mit FANUC's Spritzguss-Technologie
FANUC verbessert die Luft- und Raumfahrtproduktion mit umfassenden Spritzgusslösungen, die Standard-, Einlege-, Umspritz-, Präzisionsteile und LSR-Technologien umfassen. Unser Angebot umfasst nicht nur Maschinen von 15 t bis 500 t, sondern auch hochentwickelte Automatisierungssysteme, die die Effizienz und Qualität einer Vielzahl von Luft- und Raumfahrtkomponenten verbessern. Diese Kombination aus hochmodernen Maschinen und nahtloser Automatisierung unterstützt die hohen Standards der Branche für Struktur-, Innenraum- und optische Komponenten. Mit FANUC wird die Förderung von Innovationen in der Luft- und Raumfahrtindustrie zu einer greifbaren Errungenschaft.
- Applikationen
- Ähnliche Produkte
- Vorteile
- Fallbeispiele
Präzision und Konsistenz
FANUC ROBOSHOT Spritzgussmaschinen bringen modernste CNC-Präzision in den Luft- und Raumfahrtsektor und gewährleisten bei jedem Zyklus qualitativ hochwertige, gleichbleibende Teile. Ihr energieeffizientes Design und ihre überlegenen Werkzeugschutzfunktionen machen sie zur optimalen Wahl für die Herstellung von leichten und langlebigen Bauteilen für die Luft- und Raumfahrt
Insert Moulding
Over Moulding
In-Mold Labeling
Präzisionsspritzguss
LSR-Formenbau
Multi-Material-Formenbau
Insert Moulding
Insert Moulding ermöglicht die Integration von Metalleinsätzen in Kunststoffkomponenten, wodurch Haltbarkeit und Funktionalität verbessert werden. Die Technologie von FANUC gewährleistet eine genaue Platzierung und Verbindung und produziert Teile, die den extremen Bedingungen in der Luft- und Raumfahrt standhalten.
Over Moulding
Das Umspritzen kombiniert mehrere Werkstoffe, um komplexe, multifunktionale Bauteile in einem einzigen Prozess herzustellen. Die Fähigkeiten von FANUC beim Umspritzen bieten eine hervorragende Haftung und strukturelle Integrität, die für Teile in der Luft- und Raumfahrt entscheidend sind, die fortschrittliche Leistungsmerkmale erfordern.
Automatisierte Herstellung eines Werkzeuggriffs
In-Mold Labeling
In-Mould-Labelling (IML) integriert die Beschriftung in den Formgebungsprozess, was zu dauerhaften, hochwertigen Oberflächen führt. Die IML-Lösungen von FANUC bieten eine nahtlose, effiziente Produktion von Luft- und Raumfahrtkomponenten mit präziser und dauerhafter Kennzeichnung, die eine einfache Identifizierung und Rückverfolgbarkeit gewährleistet.
Präzisionsspritzguss
Präzisionsspritzguss ist für die Herstellung komplizierter Luft- und Raumfahrtkomponenten mit exakten Toleranzen unerlässlich. Die Präzisionsspritzgusstechnologie von FANUC garantiert Wiederholbarkeit und Präzision und stellt sicher, dass jedes Teil den höchsten Standards der Luft- und Raumfahrtindustrie entspricht.
Hochpräzises Spritzguss von Teilen für die Luft- und Raumfahrt
LSR-Formenbau
Flüssigsilikonkautschuk (LSR) wird zur Herstellung flexibler, leistungsstarker Teile für Luft- und Raumfahrtanwendungen verwendet. Die LSR-Formsysteme von FANUC bieten gleichbleibende Qualität und Präzision, die für Komponenten, die eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Leistung unter extremen Bedingungen erfordern, unerlässlich sind.
Multi-Material-Formenbau
Die Vielseitigkeit von ROBOSHOT erstreckt sich auch auf das Multimaterialgussverfahren, das die Herstellung von Automobilkomponenten aus verschiedenen Materialien in einer einzigen Form ermöglicht. Diese Fähigkeit ist vorteilhaft für die Herstellung von Hybridteilen mit unterschiedlichen Eigenschaften, wie zum Beispiel die Kombination von starren und flexiblen Materialien.
Unsere ROBOSHOT-Spritzgussmaschinen
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Large Capacity
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Large Capacity
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Ultra Small Capacity
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Large Capacity
Vorteile für Ihre Branche
Gesteigerte Effizienz
Energieeinsparung
Verbesserte Präzision
Hervorragender Formenschutz
Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit
Hohe Zuverlässigkeit und geringer Wartungsaufwand
Spritzgießerei gestaltet ihre Zukunft mit FANUC
Es gibt zahlreiche Kunststoff-Spritzgussmaschinen auf dem Markt, aber die meisten modernen Hersteller suchen eine Reihe von Schlüsseleigenschaften, die auf Flexibilität, Energieeffizienz und Leistung basieren. Daher ist der hochleistungsfähige FANUC ROBOSHOT mit seinem Potenzial für schnelle Werkzeugwechsel und seinem niedrigen Energieverbrauch eine bewährte Wahl für jeden Hersteller von Kunststoffprodukten, der wettbewerbsfähiger werden und Marktanteile gewinnen will. Zu den Unternehmen, die dies bezeugen können, gehört das ungarische Unternehmen Viskiplast.
FANUC ROBOSHOT Maschinen halten die Dinge einfach für SIMON
Großvolumige Kunststoffteile, dünne Wände, keine Defekte, kurze Lieferzeiten in der Automobilindustrie, hohe Anforderungen an die Energieeffizienz. Eine wachsende Zahl von Herstellern begegnet diesen Herausforderungen mit der Investition in die vollelektrischen Hochleistungs-Spritzgießmaschinen ROBOSHOT von FANUC. Zu ihnen gehört auch SIMON Plastics.
Unsere Lösungen für andere Branchen
Fabrikautomatisierungslösungen für jeden Fertigungsprozess
Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt Sie bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.