Mehr Flexibilität für Ihren Fertigungsmix

Vielfältige Möglichkeiten auf kleinem Raum

Geschwindigkeit, Präzision und Variabilität zeichnen moderne kompakte vertikale Bearbeitungszentren aus. Sie stellen zugleich einen exzellenten Weg zur Flexibilisierung des Fertigungsprogramms dar. Um Kapazitäten im Fall von kurzen Vorlaufzeiten und Bedarfsschwankungen freizusetzen, nutzen Hersteller sie beispielsweise als Ergänzung zu größeren Maschinen. Die sehr hohen Drehzahlen der Spindel verkürzen die Zykluszeiten oft deutlich – was sich de facto in einer höheren Produktionskapazität niederschlägt. Diese Zunahme wird zudem ohne zusätzliche Stellfläche erzielt, da die Lösung sehr kompakt ist. Die Maschinen sind schnell eingerichtet und übernehmen eine Reihe komplexer automatisierter Fräsaufgaben mit unvergleichlicher Genauigkeit und Präzision.
Sprechen Sie jetzt mit uns

Multi-purpose machining 

Despite sometimes being referred to as vertical machining centres, modern machining centres offer users huge versatility across a whole range of manufacturing operations. Fitted with high-speed spindles, extensive tooling and functionality designed to ensure superior results whatever the machining process, these machines not only excel at high-speed milling, but also drill, tap, bore and grind to very high standards.