FANUC améliore la production automobile grâce à des solutions complètes de moulage par injection, couvrant tous les domaines : moulage standard, moulage par insertion, surmoulage, pièces de précision et optiques, jusqu'aux technologies LSR. Notre offre va au-delà des machines de 15 à 500 tonnes, pour inclure des systèmes d'automatisation sophistiqués, améliorant l'efficacité et la qualité d'une grande variété de composants. Cette combinaison de machines de pointe et d'automatisation sans faille répond aux normes élevées de l'industrie en matière de composants intérieurs, extérieurs et optiques. Avec FANUC, faire progresser l'innovation dans la fabrication automobile devient une réalisation tangible.
Doté de fonctions spécialisées pour relever des défis tels que l'évacuation des gaz et les variations de temps et de volume de plastification, le ROBOSHOT de FANUC excelle dans la production en grand volume de composants automobiles. Reconnue comme la machine la plus fiable du marché, ROBOSHOT produit toujours rapidement des pièces impeccables et ne nécessite qu'un minimum d'entretien. Sa capacité d'adaptation aux changements fréquents de production dans l'industrie automobile est inégalée, grâce à la disponibilité de six tailles de vis différentes. Cette caractéristique garantit la polyvalence inégalée de ROBOSHOT, permettant aux fabricants de réaliser un large éventail de tâches avec une seule machine, ce qui rationalise les opérations et améliore l'efficacité. En outre, la fonction avancée de régénération de puissance de ROBOSHOT permet une récupération intelligente de l'énergie : Cela représente une économie considérable en termes d'émissions de CO₂ et de factures d'énergie.
Pièces d'ingénierie de précision
La plus haute qualité de conception
Des composants optiques irréprochables
Moulage multi-matériaux
Moulage par insertion
Surmoulage
Étiquetage dans le moule
Moulage LSR
Durabilité et émissions de CO₂
FANUC ROBOSHOT est la solution idéale pour mouler des pièces de précision telles que des engrenages, des roulements et d'autres composants critiques utilisés dans l'assemblage automobile. La vitesse et la précision de ROBOSHOT contribuent à la fabrication fiable de ces pièces complexes et essentielles.
La vitesse et la précision de ROBOSHOT contribuent à la fiabilité de la fabrication de ces pièces.
Les éléments de l'habitacle automobile, tels que les garnitures du tableau de bord, les boutons et les panneaux, nécessitent un moulage précis pour répondre aux spécifications de conception. Les capacités de contrôle et de surveillance avancées de FANUC ROBOSHOT permettent d'obtenir une qualité constante dans la production d'éléments intérieurs et de pièces complexes, comme les connecteurs.
La production d'éléments intérieurs et de pièces complexes, comme les connecteurs, nécessite un moulage précis.
Pour les applications impliquant des composants optiques tels que les lentilles et les guides de lumière dans les systèmes d'éclairage automobile, la précision de ROBOSHOT assure le moulage de pièces d'une clarté exceptionnelle et avec un minimum de défauts, répondant ainsi aux normes de qualité rigoureuses exigées dans l'industrie automobile.
La précision de ROBOSHOT permet d'obtenir des pièces d'une clarté exceptionnelle et avec un minimum de défauts.
La polyvalence de ROBOSHOT s'étend au moulage multi-matériaux, permettant la production de composants automobiles avec différents matériaux dans un seul moule. Cette capacité est utile pour créer des pièces hybrides aux propriétés variables, par exemple en combinant des matériaux rigides et flexibles.
Le ROBOSHOT de FANUC excelle dans les applications de moulage par insertion, offrant précision et fiabilité pour l'encastrement de pièces métalliques dans du plastique moulé avec une précision exceptionnelle.
Le ROBOSHOT de FANUC excelle dans les applications de moulage par insertion, offrant précision et fiabilité pour l'encastrement de pièces métalliques dans du plastique moulé avec une précision exceptionnelle.
Le ROBOSHOT de FANUC excelle dans les applications de moulage par insertion.
Le ROBOSHOT de FANUC offre des performances exceptionnelles dans les applications de surmoulage, en encollant de manière transparente différents matériaux pour obtenir des composants automobiles durables et de haute performance.
La société FANUC ROBOSHOT a été créée pour répondre aux besoins de ses clients en matière de surmoulage.
Le ROBOSHOT de FANUC améliore les applications d'étiquetage dans le moule (IML), assurant une intégration précise et efficace des étiquettes dans les composants en plastique pour des finitions de haute définition.
La société FANUC ROBOSHOT a mis au point un système d'étiquetage dans le moule qui permet d'améliorer la qualité de l'étiquetage dans le moule.
Le ROBOSHOT de FANUC excelle dans les applications LSR, offrant une précision et une cohérence inégalées dans le moulage du caoutchouc de silicone liquide.
La société FANUC ROBOSHOT a été créée pour répondre aux besoins de ses clients.
Avec la technologie des axes à entraînement 100% électrique, FANUC ROBOSHOT vous offre une efficacité énergétique maximale et des émissions de CO₂ minimales.
La technologie des axes à entraînement 100% électrique, FANUC ROBOSHOT vous offre une efficacité énergétique maximale et des émissions de CO₂ minimales.
La technologie des axes à entraînement 100% électrique, FANUC ROBOSHOT vous offre une efficacité énergétique maximale et des émissions de CO₂ minimales.
Il existe de nombreuses machines de moulage par injection de plastique sur le marché, mais la plupart des fabricants modernes recherchent un ensemble d'attributs clés basés sur la flexibilité, l'efficacité énergétique et la performance. Ainsi, le ROBOSHOT de FANUC, avec son potentiel de changement rapide d'outils et sa faible consommation d'énergie en mode tout électrique, est un choix éprouvé pour tout fabricant de produits en plastique cherchant à devenir plus compétitif et à gagner des parts de marché. L'entreprise hongroise Viskiplast est l'une de celles qui ont pu apporter leur témoignage.
Pièces en plastique de grand volume, parois minces, zéro défaut, délais courts pour l'automobile, exigences élevées en matière d'efficacité énergétique. Un nombre croissant de fabricants relèvent ces défis communs en investissant dans des machines de moulage par injection ROBOSHOT haute performance et entièrement électriques de FANUC. SIMON Plastics est l'un d'entre eux.
Industries pour l'automatisation - FANUC est au service de toutes les industries pour vous aider à résoudre vos problèmes d'automatisation.