Skip to main content
Machine tending with FANUC Robot. FANUC LR-10iA/10 loading/unloading FANUC Robodrill machining center.

Pack robot ROBODRILL

Le centre d'usinage compact ROBODRILL est facilement accessible de tous les côtés, ce qui en fait un outil idéal pour la maintenance des machines. L'ajout de robots de manutention est facile grâce à notre pack Robot ROBODRILL. Tous les produits FANUC parlent le même langage et partagent une plateforme de contrôle et d'asservissement commune - ce qui rend l'apprentissage et l'utilisation extrêmement faciles. Pour les scénarios d'automatisation plus exigeants, le réseau complet de partenaires européens dédiés de FANUC possède le savoir-faire et l'expertise technique dont vous avez besoin pour créer la solution idéale pour votre site de production - quelle que soit votre application ou votre secteur d'activité.

Intégration simple d'un robot grâce au Pack robot ROBODRILL

S'inspirer de la réussite des autres

 

Ces études de cas illustrent comment les capacités d'automatisation facile de ROBODRILL ont transformé diverses industries, améliorant l'efficacité, la qualité et la compétitivité pour nos précieux clients.

 

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL bénéficie de taux de coupe plus rapides et d'un rendement plus élevé grâce aux machines FANUC

Avec ses nouvelles machines FANUC sur le site, EUROEDIL a augmenté sa vitesse de découpe et sa capacité de production pour répondre aux demandes croissantes de volume des clients. De plus, l'exactitude et la précision des outils de poinçonnage de l'entreprise se sont nettement améliorées.