Pièces en plastique de grand volume, parois minces, zéro défaut, délais courts pour l'automobile, exigences élevées en matière d'efficacité énergétique. Un nombre croissant de fabricants relèvent ces défis communs en investissant dans des machines de moulage par injection ROBOSHOT haute performance et entièrement électriques de FANUC. SIMON Plastics est l'un d'entre eux.
Although electricity prices levelled off across 2023 and 2024 following huge spikes in 2020 and 2022, they are still significantly higher than pre-pandemic levels, with many experts predicting they may remain high for the rest of this decade and potentially beyond. The way for beleaguered manufacturers to fight back is to invest in energy-efficient machinery, just like the FANUC ROBOSHOT injection moulding machine.
Les applications automobiles comptent parmi les tâches d'automatisation les plus exigeantes de toute l'industrie. Bien sûr, des vitesses d'axe rapides et une productivité élevée sont des paramètres clés, mais dans ce projet particulier, la précision et la répétabilité figuraient également en tête de liste des priorités. Face à ces exigences, ce sont les robots industriels FANUC qui se sont montrés à la hauteur.
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.