FANUC ROBODRILL 𝑖HMI
Teilen Sie
Erleben Sie eine neue Ära des Komforts und der Effizienz mit der FANUC ROBODRILL, ausgestattet mit dem 10,4" Farb-LCD für 𝑖HMI. Unsere integrierte 𝑖HMI-Technologie revolutioniert Ihre Bearbeitungsvorgänge durch eine intuitive und benutzerfreundliche Schnittstelle. Das Bedienfeld wurde mit Blick auf Ihre Bedürfnisse entwickelt und verfügt über eine nahtlos flache Display-Einheit, die den Herausforderungen von Kühlmittelöl standhält und eine unterbrechungsfreie Leistung gewährleistet. Und für diejenigen, die noch mehr Flexibilität wünschen, bieten wir die Möglichkeit, auf ein Touchpanel-Display aufzurüsten.
Mit der 𝑖HMI-Technologie von FANUC bietet ROBODRILL nicht nur Präzision und Zuverlässigkeit, sondern auch ein außergewöhnliches Benutzererlebnis. Machen Sie sich die Zukunft der CNC-Bearbeitung zu eigen und heben Sie Ihre Arbeitsabläufe mit der Leistung von 𝑖HMI auf ein neues Niveau.