/
R-30𝑖B Plus Mate Cabinet
R-30𝑖B Plus Mate Cabinet
Teilen Sie
Das leistungsstarke und in sich geschlossene R-30𝑖B Plus Mate Cabinet ist die ideale Wahl für kleinere Roboter und wurde speziell für Roboter mit kleiner und mittlerer Traglast entwickelt. Er ist für Multi-Roboterzellen stapelbar.
Größe: 470 x 400 x 322 mm oder 470 x 400 x 402 mm
- Wichtigste Vorteile
- Serie
- Programmierung
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Bodenfläche sparen
Das Mate Cabinet ist kompakt und lässt sich leicht in einzelne Roboterzellen integrieren. Für Multi-Roboter-Installationen kann es sogar gestapelt werden.
Benutzerfreundliche Steuerung
Intuitiv und einfach zu bedienen, macht unsere Auswahl an Teach Pendants die Verwendung der R-30𝑖B Plus Robotersteuerung für alle am Produktionszyklus Beteiligten einfach.
Out-of-the-Box-Intelligenz
Alle R-30𝑖B Plus Robotersteuerungen sind standardmäßig für intelligente Funktionen wie Bildverarbeitung, Kraft- und Interferenzkontrolle vorbereitet.
Sichere Software
Im Gegensatz zu PC-basierten Robotersteuerungen, die auf Windows basieren, verwenden die R-30𝑖B Plus Steuerungen die firmeneigene Software von FANUC, so dass Sie sich keine Gedanken über Viren, Hacker oder Stabilitätsprobleme machen müssen.
Einfaches Einrichten
Auf der Grundlage einer verbesserten Bewegungsleistung ermöglicht die Benutzerschnittstelle (𝑖HMI) die Installation des Roboters innerhalb von 30 Minuten mit Hilfe der Anleitung zur Ersteinrichtung.
Serie
Lernen Sie die R-30𝑖B Plus Steuerungsfamilie kennen
Eine Hochleistungssteuerung, die für mehr Produktivität entwickelt wurde. Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung von FANUC.
Programmierung
Ihre Auswahl für eine einfache Programmierung
𝑖Pendant Touch
Das 𝑖Pendant Touch ist ein leichtes, ergonomisch gestaltetes Steuergerät mit einer intuitiven 𝑖HMI-Schnittstelle. Es vereinfacht die Programmierung sowohl für erfahrene Programmierer als auch für B...
Tablet Teach Pendant
Das FANUC Tablet Teach Pendant (TP) bietet unseren Kunden eine schnelle und einfache Möglichkeit, unsere umfangreiche Palette an Standard-Industrierobotern zu programmieren. Es verfügt über die gle...
Robotersteuerung
𝑖RPROGRAMMER
FANUC SCARA Roboter verwenden den intuitiven 𝑖RProgrammer - eine webbasierte Schnittstelle, mit der Sie ganz einfach über ein Tablet oder einen Desktop-Computer programmieren können, ohne dass Sie ...