The FANUC R-2000/270R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideal for a multitude of high-payload applications.

R-2000𝑖C/270R

Der R-2000𝑖C/270R ist ein vielseitiger 6-Achsen-Roboter, der für die Gestellmontage konzipiert wurde und eine perfekte Lösung darstellt, um wertvolle Stellfläche zu sparen. Mit einem verstärkten J3-Arm kann dieses Modell Traglasten von bis zu 270 kg tragen. Dieser Allrounder hat einen beeindruckenden Arbeitsbereich von 3095 mm, und sein Design sorgt für eine optimale Nutzung der Stellfläche, während er gleichzeitig das Versprechen einer erhöhten Betriebseffizienz und Produktivität einlöst. Mit seiner hohen Leistung und ausgezeichneten Traglast ist er die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen mit hoher Nutzlast.
Roboter Nutzlast
270 kg
Roboter Reichweite
3095 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Leistungsstark

Tragen Sie Traglasten von bis zu 270 kg mit einem verstärkten J3-Arm mit dem stärksten gestellmontierten Roboter von FANUC.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Maximaler Arbeitsbereich

Die Gestellmontage in Kombination mit der großen Reichweite von 3095 mm macht es einfach, das Werkzeug an Ort und Stelle zu bringen, unabhängig von Ihrem Arbeitsbereich.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Große Vielseitigkeit

Sparen Sie wertvollen Platz und erhöhen Sie die Vielseitigkeit Ihrer Installation, indem Sie den Roboter auf einem Gestell montieren.
Icon for Robot Wrist. SVG

Der Spezialist für Punktschweißen

Dieses Modell deckt alle verfügbaren Optionen für das Punktschweißen ab und ist Ihre bewährte Wahl für maximale Leistung und Systembetriebszeiten. Profitieren Sie von einer einfachen Installation und einem platzsparenden Design.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
270 kg
Roboter Reichweite
3095 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54/IP56
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Baureihe R-2000

Der Branchenführer für nahezu alle Anwendungen, die Roboter mit schwerer Traglast erfordern. Entdecken Sie jetzt unsere R-2000 Serie!

Inspiriert werden