R-2000𝑖C/210F
Teilen Sie
Der R-2000𝑖C/210F ist ein 6-Achsen-Roboter, der als Allrounder für die Handhabung schwerer Traglasten bis zu 210 kg konzipiert wurde. Dieses Modell zeichnet sich durch ein schlankes Handgelenkdesign aus, das exzellente Zykluszeiten für effiziente Abläufe ermöglicht. Sein kompakter Formfaktor wurde speziell entwickelt, um die Raumausnutzung zu maximieren, so dass er in unmittelbarer Nähe zu anderen Robotern arbeiten kann. Dieser Roboter ist ein hervorragender Spezialist für das Punktschweißen, da er alle verfügbaren Optionen für das Punktschweißen abdeckt.
Roboter Nutzlast
210 kg
Roboter Reichweite
2655 mm
Achsanzahl
6
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Anwendungen
Branchen
Perfekte Passform für Ihre Anwendung
Materialhandhabung
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Punktschweißen
Sorgen Sie mit Punktschweißrobotern für hochwertige Schweißnähte und steigern Sie Ihre Produktivität. Integrieren Sie sie als wesentliche Komponente in moderne Fertigungsprozesse, um eine zuverlässige und gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. Sorgen Sie für eine gleichbleibende Qualität der Schweißnähte, reduzieren Sie die Produktionszeit und minimieren Sie menschliche Fehler. Senken Sie die Arbeitskosten, verringern Sie den Materialabfall und ermöglichen Sie einen 24/7-Betrieb, um die Gesamteffizienz der Fertigung zu steigern.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche
Robotik und Automatisierung für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Die fortschrittliche Robotik von FANUC: Optimierung der Fertigungsprozesse in der Luft- und Raumfahrt.
Robotik und Automatisierung für die Automobilindustrie
Spitzenleistungen in der Automobilindustrie: Die vielseitigen Automatisierungslösungen von FANUC.
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.
Elektronik
Wir bieten automatisierte Lösungen für die Elektronikfertigung und für Reinraumumgebungen.
Lebensmittel
Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.
Robotik & Automation für die Medizinindustrie
Effizienzsteigerung in der medizinischen Industrie durch Robotik und Automatisierung!
Lagerhaltung, Logistik, Post und Pakete
Das breite Angebot an FANUC Lagerrobotern erfüllt die Anforderungen aller, die ihr Lager, Distributionszentrum, Fulfillment Center und vieles mehr automatisieren möchten.