The FANUC R-2000/165R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/165R

Der R-2000𝑖C/165R ist ein vielseitiger 6-Achsen-Roboter, der für die Gestellmontage konzipiert wurde und eine perfekte Lösung zur Einsparung wertvoller Stellfläche darstellt. Dieses Multitalent verfügt über einen beachtlichen Arbeitsbereich von 3095 mm und ist damit ideal geeignet für die Steigerung der Produktivität in Regalanlagen, einschließlich Pressenbetrieb, CNC-Bearbeitung und verschiedene Maschinenbedienungsanwendungen. Sein Design sorgt für eine optimale Nutzung der Stellfläche, während er gleichzeitig das Versprechen einer erhöhten betrieblichen Effizienz und Produktivität einlöst.
Roboter Nutzlast
165 kg
Roboter Reichweite
3095 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Maximaler Arbeitsbereich

Die Gestellmontage in Kombination mit der großen Reichweite von 3095 mm macht es einfach, das Werkzeug an Ort und Stelle zu bringen, unabhängig von Ihrem Arbeitsbereich.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Große Vielseitigkeit

Sparen Sie wertvollen Platz und erhöhen Sie die Vielseitigkeit Ihrer Installation, indem Sie den Roboter auf einem Gestell montieren.
Icon for Robot Wrist. SVG

Der Spezialist für Punktschweißen

Dieses Modell deckt alle verfügbaren Optionen für das Punktschweißen ab und ist Ihre bewährte Wahl für maximale Leistung und Systembetriebszeiten. Profitieren Sie von einer einfachen Installation und einem platzsparenden Design.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
165 kg
Roboter Reichweite
3095 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54/IP56
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Baureihe R-2000

Der Branchenführer für nahezu alle Anwendungen, die Roboter mit schwerer Traglast erfordern. Entdecken Sie jetzt unsere R-2000-Serie!

Inspiriert werden