The FANUC M-710/50-20C-5X is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710đť‘–C/50H

Der M-710𝑖C/50H ist das ideale Arbeitspferd für die Palettierung in der modernen Industrie. Dieser robuste 5-Achs-Roboter ist dank seiner hohen Achsgeschwindigkeiten für außergewöhnliche Geschwindigkeit ausgelegt. Sein Design ist speziell auf Verpackungs- und Palettierungsanwendungen zugeschnitten und gewährleistet Effizienz und Zuverlässigkeit. Der M-710𝑖C/50H ist außerdem mit einem staub- und wasserdichten Handgelenk ausgestattet und eignet sich damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen, in denen Langlebigkeit und Leistung an erster Stelle stehen.
Roboter Nutzlast
50 kg
Roboter Reichweite
2003 mm
Achsanzahl
5
Download Datasheet

Vorteile fĂĽr Ihr Unternehmen

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Vorbereitet auf eine raue Umgebung

Die Schutzart IP67 für das Handgelenk und IP54 für das Gehäuse schützt den Roboter vor Feuchtigkeit und Staub.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Höchstgeschwindigkeit und Bewegungsleistung

Hochgeschwindigkeitsachsen und präzise, robuste, speziell angefertigte Getriebe und Motoren sorgen für optimale Leistung und unübertroffene Zuverlässigkeit.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrierte Endeffektordienste

Kurze Verbindungen zum Werkzeug, zuverlässigere Verdrahtung, Ein-/Ausgangssignale für den Greifer und 24-Volt-Luftanschlüsse mit integrierten Luft- und Elektroservices von J1 bis J3.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30đť‘–B Plus Controller
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54/IP67
Montageposition
Boden
Yes
Deckenmontage
Yes
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
50 kg
Roboter Reichweite
2003 mm
Achsanzahl
5

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen ĂĽber unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstĂĽtzen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710-Serie

Der Roboter mit schlankem Handgelenk und kleiner Stellfläche für mittlere Traglasten. Entdecken Sie jetzt unsere M-710-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren