The FANUC M-710/20-26C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/20M

Der M-710𝑖C/20M ist ein kompakter, vielseitig einsetzbarer Industrieroboter, der mit einem schlanken Handgelenk, einem starren Arm und einer minimalen Stellfläche ausgestattet ist. Dieses Modell wurde für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen entwickelt und eignet sich hervorragend für das Schweißen, die Materialhandhabung und das Auftragen von Dichtstoffen. Er hat eine Reichweite von 2582 mm, ähnlich wie der M-710𝑖C/45M, und verfügt über erhöhte Achsgeschwindigkeiten der J4- und J6-Achsen. Mit einer Wiederholgenauigkeit von ± 0,06 mm steht die Präzision an erster Stelle. Der M-710𝑖C/20M ist standardmäßig mit einem Handgelenkschutz nach IP67 ausgestattet, der eine robuste und zuverlässige Leistung gewährleistet.
Roboter Nutzlast
20 kg
Roboter Reichweite
2582 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Vorbereitet auf eine raue Umgebung

Die Schutzart IP67 für das Handgelenk und IP54 für das Gehäuse schützt den Roboter vor Feuchtigkeit und Staub.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Kompaktes Design

Ihre ideale Wahl für Dichtungsanwendungen in engen Zellen dank eines Arbeitsbereichs von 2582 mm und einer Wiederholgenauigkeit von ± 0,06 mm.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Erhöhen Sie die Flexibilität und sparen Sie Stellfläche durch die Montage an der Decke oder in einem Winkel.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Höchstgeschwindigkeit und Bewegungsleistung

Hochgeschwindigkeitsachsen und präzise, robuste, speziell angefertigte Getriebe und Motoren sorgen für optimale Leistung und unübertroffene Zuverlässigkeit.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
20 kg
Roboter Reichweite
2582 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54/IP67
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710-Serie

Der Roboter mit schlankem Handgelenk und kleiner Stellfläche für mittlere Traglasten. Entdecken Sie jetzt unsere M-710-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren