Der CRX-5𝑖A kollaborative Roboter mit einer Traglast von 5 kg und einer Reichweite von 994 mm ist die perfekte Lösung für mittlere und kleine Unternehmen sowie für Automatisierungseinsteiger und Großkonzerne. Die CRX-Serie bietet eine FANUC Programmierschnittstelle mit einfacher Drag-and-Drop-Technologie auf einem Touchscreen-Pendant. Die einfache Programmierung in Verbindung mit der weltbekannten Technologie von FANUC und der sensiblen Berührungserkennung ermöglicht es dem CRX-5𝑖A, in einer Vielzahl von Industrie- und Fertigungsanwendungen sicher neben dem Menschen zu arbeiten. Die Cobots der CRX-Serie sind 8 Jahre wartungsfrei und bieten die bewährte industrielle Zuverlässigkeit, die FANUC Kunden erwarten.
Unsere CRX Cobots sind sicher, flexibel, schnell zu implementieren und einfach zu programmieren. All das mit der bekannten FANUC Zuverlässigkeit und 8 Jahren wartungsfreiem Betrieb, um die Produktionsanforderungen der heutigen Hersteller zu erfüllen.
Highlights
Vorteile für Ihr Unternehmen
Hohe Wiederholgenauigkeit
Wiederholen Sie dieselbe Bewegung mehrmals mit exakt der gleichen Fingerfertigkeit dank einer Wiederholgenauigkeit von bis zu +/- 0,05 mm.
Kraftsensorik
Profitieren Sie von einer leichten Berührung - jeder CRX ist standardmäßig mit einer internen Kraftsensorik ausgestattet, die dem Roboter ein Gefühl für Berührungen verleiht, ohne dass zusätzliche Hardware oder Software erforderlich ist.
Manual Guided Teaching
Der CRX kann leicht von Ihnen lernen. Benutzen Sie einfach die Manual Guided Teaching-Funktion, um Ihren Roboter in die gewünschte Position zu bringen und speichern Sie diese mit der Drag & Drop-Funktion auf dem Tablet.
Schnelles Einrichten
Dank des leichten, schlanken und kompakten Designs war die Integration noch nie so einfach. Für die Installation ist keine spezielle Oberfläche erforderlich, und der Controller wird über eine Standard-Stromquelle mit 200-240 V versorgt.
Einfach zu verbinden
Einfache Integration von Peripheriegeräten von Drittanbietern mit von FANUC zugelassenen End of Arm Tooling (EOAT), Zubehör und Plug-Ins.
Ultimative Vielseitigkeit
Arbeiten Sie im Palettierungsmodus und bewegen Sie die lineare Trogvereinzelung. Das gibt Ihnen die Flexibilität, ihn als vollwertigen Palettierroboter zu betreiben.
Service First
Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.
Die R-30𝑖B Plus Steuerung ist eine Hochleistungssteuerung, die für mehr Produktivität entwickelt wurde. Sie wurde konzipiert, um den Einsatz von Robotern und Automatisierung in der Fertigungsindus...
Entdecken Sie eine große Auswahl an Roboterzubehör, das sich nahtlos in unsere Roboter und Cobots integrieren lässt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr Automatisierungsprojekt optimieren können.
Das FANUC Tablet Teach Pendant (TP) bietet unseren Kunden eine schnelle und einfache Möglichkeit, unsere umfangreiche Palette an Standard-Industrierobotern zu programmieren. Es verfügt über die gle...
Wir bringen FANUC Roboter zum Sehen!
𝑖RVision ist FANUCs einzigartiges, voll integriertes visuelles Erkennungssystem, das FANUC Robotern das Sehen ermöglicht und die Produktion schneller, intelli...
𝑖Die RPickTool-Technologie hebt die Robotik auf eine neue Ebene der Geschicklichkeit. Durch die Ausstattung von Robotern mit einem integrierten Bildverarbeitungssystem erhalten sie eine Art "Auge-...
Die FANUC 𝑖PC Box wurde für ultimative Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt und bietet eine zuverlässige Industrielösung für Ihre fortschrittlichen Roboteranwendungen, die eine hohe Rechenleist...
Ein vollständig integriertes, standardisiertes und umfassendes Hilfsachsenpaket mit FANUC Motoren ist die ideale Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen, die eine zusätzliche Achse zur Ergän...
Die CRX-Serie von kollaborativen Robotern macht es einfach und schnell, Ihre Automatisierung zum Laufen zu bringen. Integrieren Sie Peripheriegeräte einfach mit von FANUC zugelassenen End of Arm Tooling (EOAT), Zubehör und Plugins. Entdecken Sie jetzt die Auswahl.
Entdecken Sie unsere mehr als 250 Softwarefunktionen, mit denen Sie mehr erreichen können. Von Sicherheits- und Kommunikationstools bis hin zu Anwendungssoftware finden Sie genau das, was Sie brauchen, um Ihre Robotikprojekte mit Leichtigkeit voranzutreiben.
ROBOGUIDE: die ultimative Offline-Programmier- und Simulationssoftware, die speziell für FANUC Roboter entwickelt wurde. Mit seiner innovativen Technologie ermöglicht ROBOGUIDE den Anwendern die mü...
Ein Roboterausfall kann zu erheblichen Produktionsausfällen führen. FANUC Zero Down Time ist eine IoT-Lösung, die entwickelt wurde, um unvorhergesehene Produktionsausfälle zu vermeiden und die Leis...
Die Einrichtung einer Anwendung wird durch die Anwendungssoftware von FANUC vereinfacht, die für Integratoren und Anwender gleichermaßen von unschätzbarem Wert ist. Die Softwarelösungen verfügen üb...
Verbessern Sie FANUC Roboter mit fortschrittlichen Kommunikationsprotokollen. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit moderner Kommunikationsprotokolle, um eine nahtlose Integration und optimale Leistung...
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer FANUC Roboter mit unseren ergänzenden Bewegungssoftwarelösungen aus. Von der Optimierung der Bahnfindung für maximale Effizienz bis hin zur nahtlosen Koordini...
Profitieren Sie von speziellen Softwarelösungen, die Ihre Roboterprogrammierung vereinfachen. FANUC bietet ein umfassendes Portfolio, das die Effizienz erheblich steigert. Optimieren Sie Ihre Arbei...
Vor allem die Sicherheit des Bedieners ist die wichtigste Komponente bei der Konstruktion von Roboterzellen. Die Schaffung einer sicheren Einrichtung kann kostspielig sein und einen erheblichen Ein...
Automatisieren Sie Ihren Prozess des Lichtbogenschweißens mit Industrierobotern, um Präzision und Konsistenz zu verbessern und qualitativ hochwertige Schweißnähte zu gewährleisten. Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten und die Produktionszeit verkürzen. Verbessern Sie die Sicherheit, indem Sie die Exposition von Menschen gegenüber gefährlichen Dämpfen und extremer Hitze minimieren. Darüber hinaus erreichen Sie Kosteneffizienz, indem Sie die Arbeitskosten senken und weniger Nacharbeit benötigen.
Automatisieren Sie die Maschinenbedienung mit Robotern, um Ihre Produktion erheblich zu steigern, indem Sie im Gegensatz zur manuellen Bedienung eine überragende Genauigkeit und einen kontinuierlichen Betrieb gewährleisten. Steigern Sie die Effizienz, erzielen Sie eine konstante Produktion, senken Sie die Arbeitskosten und schaffen Sie einen erheblichen Mehrwert für Ihren gesamten Produktionsprozess.
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Automatisieren Sie Montageprozesse mit Robotern und erzielen Sie so erhebliche Vorteile gegenüber manuellen Methoden. Sorgen Sie für unvergleichliche Präzision und Konsistenz, reduzieren Sie Fehler und garantieren Sie eine hochwertige Produktion. Erhöhen Sie die Produktionsgeschwindigkeit, indem Sie einen kontinuierlichen, ermüdungsfreien Betrieb ermöglichen, der den Durchsatz steigert. Steigern Sie die Effizienz, Qualität und Sicherheit und machen Sie die Automatisierung zu einer strategischen Investition für jeden Fertigungsbetrieb.
Die Bildverarbeitungstechnologie verbessert Ihre Fertigungsprozesse mit bildbasierten, automatisierten Systemen, die Objekte präzise prüfen und analysieren. Moderne Bildverarbeitungslösungen nutzen modernste Kameras, Sensoren und Software, um Bilder zu erfassen und zu verarbeiten, Fehler zu erkennen, Abmessungen zu messen und sicherzustellen, dass Ihre Produkte den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.
Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.
Das breite Angebot an FANUC Lagerrobotern erfüllt die Anforderungen aller, die ihr Lager, Distributionszentrum, Fulfillment Center und vieles mehr automatisieren möchten.