Deplast
FANUC Maschinen sind die Renner bei Einspritzvorgängen
Die Kunststoffindustrie steht unter dem Druck, ihre Nachhaltigkeit zu verbessern. Hier erweisen sich die vollelektrischen FANUC ROBOSHOT Spritzgussmaschinen als immer beliebterer und proaktiverer Weg für OEMs von Kunststoffprodukten und Lohngießereien, ihren Energieverbrauch zu reduzieren, die Kosten zu senken und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
Teilen Sie
FANUC ROBOSHOT vollelektrische Spritzgussmaschinen unterstützen den umweltbewussten Ansatz bei Deplast.
ROBOSHOT Maschinen verbrauchen bis zu 70% weniger als vergleichbare hydraulische Spritzgussmaschinen.
Eigene Messungen von Deplast bestätigen die Energieeffizienz der ROBOSHOT Maschinen.
Deplast lobt die proaktive Unterstützung durch FANUC.
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Fallbeispiele
Anwendungen
Branchen
FANUC Fallbeispielen
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallbeispielen vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.
Spritzgießen
Das Spritzgießen ist ein hocheffizienter Fertigungsprozess, der die Herstellung komplexer, hochwertiger Kunststoffteile mit Präzision und Konsistenz ermöglicht. Durch den Einsatz fortschrittlicher Automatisierung und Robotik ist diese Technologie unverzichtbar für Industriezweige, die eine Produktion in großem Maßstab benötigen, und gewährleistet kosteneffiziente Lösungen ohne Kompromisse bei der Integrität oder Leistung des Endprodukts.
Kunststoffe
Entdecken Sie die FANUC Lösungen für effizientere Fertigungsprozesse von Kunststoffen und Gummi.