The FANUC SR-6iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-6𝑖A

Le SR-6𝑖A est un excellent choix pour les applications d'assemblage, de prélèvement et de placement, d'inspection et d'emballage nécessitant une charge utile allant jusqu'à 6 kg. D'un encombrement réduit, le SR-6𝑖A offre vitesse et précision dans une enveloppe de 360°. Son socle léger et ses services intégrés renforcent sa compacité et réduisent considérablement les risques d'interférence avec les équipements environnants. Il s'agit d'une solution très efficace pour les environnements sensibles à l'espace, offrant des performances précises et fiables dans les applications de manutention.
Charge utile du robot
6 kg
Portée du robot
650 mm
Axes
4

Des robots SCARA à grande vitesse pour des performances accrues

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Débit maximisé

Maximisez votre débit et bénéficiez de temps de cycle exceptionnellement courts et d'une grande répétabilité grâce à la technologie d'entraînement innovante de FANUC.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Intégration facile

Simplifiez l'intégration et réduisez les coûts grâce à des services intégrés tels que les E/S et le 24VDC, les électrovannes et les conduites d'air dans le robot.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programmation intuitive

Une interface web standard permet une programmation facile et intuitive du robot à l'aide d'une tablette ou d'un ordinateur de bureau avec le logiciel 𝑖RProgrammer de FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Temps de démarrage plus rapide

L'interrupteur de déblocage du frein situé sur le robot permet de récupérer facilement les erreurs.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Amélioration de l'acheminement des câbles

Minimisez la zone d'interférence et facilitez le nettoyage grâce à la sortie de câble par le bas.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Conception peu encombrante

Libérez un espace au sol précieux pour d'autres équipements ou processus grâce à un encombrement ultra-compact et un montage mural.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grande flexibilité

Votre choix idéal pour une large gamme d'applications avec une zone de travail de 360 degrés combinée à une portée allant jusqu'à 1 100 mm et une charge utile allant jusqu'à 20 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Protection
Corps standard/en option
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Position de montage
Sol
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
6 kg
Portée du robot
650 mm
Axes
4

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découverte de la gamme de produits

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Gamme SCARA

Amplifiez la vitesse et la précision. Découvrez notre gamme SCARA dès maintenant !

Inspirez vous

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays

Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.