R-2000𝑖C/240F
Partager
Le R-2000𝑖C/240F est un robot 6 axes conçu pour la manutention de charges utiles lourdes jusqu'à 240 kg. Ce modèle est doté d'un poignet fin, ce qui permet d'obtenir d'excellents temps de cycle pour des opérations efficaces. Son format compact est spécialement conçu pour maximiser l'utilisation de l'espace, ce qui lui permet de fonctionner à proximité d'autres robots. Idéal pour les environnements où l'espace est restreint et où la productivité est essentielle, le R-2000𝑖C/240F est à la fois performant et polyvalent.
Charge utile du robot
240 kg
Portée du robot
2655 mm
Axes
6
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Industries
Une adaptation parfaite à votre application
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Soudage par points
Garantissez des soudures de haute qualité et améliorez votre productivité grâce aux robots de soudage par points. Intégrez-les en tant que composant essentiel des processus de fabrication modernes pour obtenir des performances fiables et constantes. Garantissez une qualité de soudure constante, réduisez le temps de production et minimisez les erreurs humaines. Réduisez les coûts de main-d'œuvre, diminuez le gaspillage de matériaux et permettez un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin d'améliorer l'efficacité globale de la fabrication.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.
Électronique
Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.
Agroalimentaire
L'alimentation et les boissons sont notre pain et notre beurre. Contactez-nous dès aujourd'hui pour mettre notre expérience en matière de robots dans l'industrie alimentaire et des boissons à votre service.
Robotique et automatisation pour l'industrie médicale
Améliorer l'efficacité de l'industrie médicale grâce à la robotique et à l'automatisation !
Stockage, logistique, colis & courrier
La large gamme de robots d'entrepôt FANUC répond aux besoins de tous ceux qui souhaitent automatiser leur entrepôt, leur centre de distribution, leur centre de traitement des commandes, etc.