The FANUC R-2000/210F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/210F

Le R-2000𝑖C/210F est un robot 6 axes conçu pour la manutention de charges utiles lourdes jusqu'à 210 kg. Ce modèle est doté d'un poignet étroit qui assure d'excellents temps de cycle pour des opérations efficaces. Son format compact est spécialement conçu pour maximiser l'utilisation de l'espace, ce qui lui permet de fonctionner à proximité d'autres robots. Ce robot est un excellent spécialiste du soudage par points, car il prend en charge toutes les options de soudage par points disponibles.
Charge utile du robot
210 kg
Portée du robot
2655 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Lève-personne ultra-lourd

Cette charge utile massive permet de s'attaquer à des tâches de manutention exigeantes dans divers secteurs d'activité.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Une conception peu encombrante

Économisez de l'espace au sol et utilisez efficacement votre surface de production grâce à cette conception légère et compacte. Optimisez l'espace et faites travailler les robots en étroite collaboration.
Icon for Robot Wrist. SVG

Le spécialiste du soudage par points

Répondant à toutes les options de soudage par points disponibles, ce modèle est votre choix éprouvé pour des performances et des durées de fonctionnement maximales. Il est facile à installer et peu encombrant.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Fonctionnement rapide

Augmentez votre productivité et obtenez d'excellents temps de cycle grâce à un poignet fin - parfait pour les applications de soudage par points à grande vitesse.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
210 kg
Portée du robot
2655 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Série R-2000

Le leader de l'industrie pour presque toutes les applications nécessitant des robots à charge utile élevée. Découvrez notre série R-2000 dès maintenant !

S'inspirer