Un acteur clé de l'industrie pharmaceutique, a considérablement amélioré ses capacités de production grâce aux solutions d'automatisation de FANUC. En intégrant des robots FANUC, DEMO a optimisé les processus de remplissage, d'emballage et d'étiquetage, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité, la précision et la productivité globale de ses opérations.
La coopération entre FANUC et le fabricant de hottes aspirantes Silverline, qui a débuté par un projet spécial d'encollage automatisé en 2015, a abouti à un total de 17 robots travaillant à travers l'usine de la société en Turquie. FANUC voit régulièrement ce genre de résultats, où le fait de faire le saut initial dans l'investissement dans les robots conduit à une prise de conscience presque immédiate que la fabrication peut atteindre des niveaux de performance entièrement nouveaux.