Skip to main content
The FANUC P-250/15W-29A-7X is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-1000𝑖A

Le P-1000iA est un robot de peinture unique doté de sept axes intégrés. Son bras positionné de façon optimale permet de bénéficier de divers programmes de peinture intérieure et extérieure. La longueur équilibrée du bras offre une excellente portée de près et de loin et, avec sa charge utile, le robot prend en charge une gamme de pulvérisateurs rotatifs et de pistolets de pulvérisation.
Charge utile du robot
15 kg
Portée du robot
2896 mm
Axes
7

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for

Approuvé ATEX

Intervenez en toute sécurité dans des environnements auparavant classés zone 1 grâce à un robot de peinture entièrement conforme à la norme ATEX, certifié catégorie 2, groupe IIG.
Pictogram for CCR rotary table (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Augmentation de l'enveloppe de travail

Tirez le meilleur parti de l'espace au sol et maximisez l'enveloppe de travail en installant le robot sur un socle inversé.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Réduction du risque d'interférences

Éliminez le risque d'accrochage des câbles et de contamination par les débris de peinture tombant des tuyaux exposés en acheminant tous les câbles et services à travers le bras du robot.
Pictogram for Industries Automotive in black, svg format

Pack automobile

Associé à l'ouvreur P-35𝑖A, le P-1000𝑖A constitue un excellent système de peinture pour l'industrie automobile.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
15 kg
Portée du robot
2896 mm
Axes
7
Protection
Corps standard/en option
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Position de montage
Montage au plafond
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la gamme de produits

FANUC paint robots

Gamme Paint

La norme industrielle en matière d'automatisation de la peinture depuis plus de 40 ans. Explorez notre gamme Paint dès maintenant.

Inspirez vous