Skip to main content
The FANUC M-900iB/700E is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/700E

Le robot M-900𝑖B/700E est conçu pour une charge utile et une précision accrues. Ce modèle à 6 axes peut manipuler des charges utiles allant jusqu'à 700 kg, ce qui le rend idéal pour les applications de levage, de chargement, de déchargement et de manutention de charges lourdes, courantes dans les secteurs de la métallurgie, de l'automobile et de la construction. Son corps très rigide garantit sa fiabilité, ce qui le rend idéal pour les applications à force constante.
Charge utile du robot
700 kg
Portée du robot
2832 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Icon for Drilling with Robots. SVG

Forage intensif avec des robots

Dotée d'une option d'amélioration de la précision et de la rigidité, la M-900 est la solution idéale pour les opérations de perçage à force élevée sur des pièces telles que les pales d'éoliennes ou les pièces aérospatiales.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Couple de charge accru

Avec son couple charge élevé au poignet, ce modèle de robot est votre partenaire idéal pour gérer efficacement des composants plus volumineux ou peu maniables.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Intégration facile

Bénéficiez de services pneumatiques et électriques intégrés comprenant 8 entrées et 8 sorties en standard. Un kit d'habillage des câbles simple et fiable est également disponible.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protection sévère contre la poussière et les liquides (SDLP) en option

Passez à notre ensemble de protection avancée contre la poussière et les liquides pour des performances robustes dans les environnements difficiles, garantissant durabilité et fiabilité.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
700 kg
Portée du robot
2832 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui

Téléchargez pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Série M-900

Durabilité et fiabilité éprouvées pour les charges utiles lourdes. Découvrez notre série M-900 dès maintenant !

S'inspirer