Skip to main content
The FANUC M-900/330F-32B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/330L

Le robot M-900𝑖B/330L associe une grande portée à une capacité de charge utile élevée. En tant que modèle à bras long avec une conception mécanique compacte, il offre un rapport poids/charge utile optimal. Avec une grande enveloppe de travail, dont une portée horizontale de 3203 mm et une portée verticale de 3539 mm, il excelle dans les applications de soudage par points à usage intensif et de manutention de matériaux telles que la palettisation. Sa rigidité inhérente et sa conception à bras parallèles assurent une manutention précise des pièces lourdes, ce qui en fait le choix privilégié pour les applications industrielles difficiles.
Charge utile du robot
330 kg
Portée du robot
3203 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Grande enveloppe de travail

Élargissez votre enveloppe de travail avec cette solution idéale pour les tâches qui nécessitent une combinaison de robustesse, de portée supplémentaire et de levage de charges lourdes.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Robuste et précis

Votre choix idéal pour la manipulation précise de pièces lourdes, la palettisation en couches complètes et le soudage par points en conditions difficiles grâce à la construction robuste et au bras de liaison parallèle de soutien.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protection sévère contre la poussière et les liquides (SDLP) en option

Passez à notre ensemble de protection avancée contre la poussière et les liquides pour des performances robustes dans les environnements difficiles, garantissant durabilité et fiabilité.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Intégration facile

Bénéficiez de services pneumatiques et électriques intégrés comprenant 8 entrées et 8 sorties en standard. Un kit d'habillage des câbles simple et fiable est également disponible.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
330 kg
Portée du robot
3203 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui

Téléchargez pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrir la série de produits

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Série M-900

Durabilité et fiabilité éprouvées pour les charges utiles lourdes. Découvrez notre série M-900 dès maintenant !

S'inspirer