Skip to main content
The FANUC M-900/280-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/280

Le robot M-900𝑖B/280 a été conçu avec une rigidité accrue pour une précision ultime. Avec une charge utile robuste de 280 kg et un bras J3 spécialisé garantissant une rigidité maximale, ce robot répond aux normes de rigidité ISO 9283, démontrant une conformité statique exceptionnelle. Il est parfaitement adapté aux opérations exigeant à la fois une pression sur l'outil et une grande précision.
Charge utile du robot
280 kg
Portée du robot
2655 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Le spécialiste de la rigidité

Faites confiance à ce robot rigide offrant une rigidité maximale et spécialement conçu pour des applications telles que le vissage de forets et l'ourlet de rouleaux.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protection sévère contre la poussière et les liquides (SDLP) en option

Passez à notre ensemble de protection avancée contre la poussière et les liquides pour des performances robustes dans les environnements difficiles, garantissant durabilité et fiabilité.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Intégration facile

Bénéficiez de services pneumatiques et électriques intégrés comprenant 8 entrées et 8 sorties en standard. Un kit d'habillage des câbles simple et fiable est également disponible.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilité maximale

Augmentez votre flexibilité grâce aux options de montage au plafond, au sol et en angle, ce qui en fait le choix idéal pour les espaces restreints où la flexibilité est essentielle.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
280 kg
Portée du robot
2655 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Téléchargez pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Série M-900

Durabilité et fiabilité éprouvées pour les charges utiles lourdes. Découvrez notre série M-900 dès maintenant !

S'inspirer