Skip to main content
The FANUC M-810/270-27B is a heavy duty 6-axis industrial robot designed for manufacturers who require both high payload capacity and exceptional precision

M-810/270-27B

Le FANUC M-810/270-27B est conçu pour les industriels qui doivent manipuler des charges lourdes tout en conservant une grande précision de processus. Il offre des performances stables et fiables dans des applications exigeantes telles que l'usinage, la manipulation d'outils de grande taille ou le travail sur des composants montés sur des dispositifs de fixation. Avec une charge utile de 270 kg, ce robot prend en charge les opérations à forte charge sans compromettre la précision ni la stabilité. Sa conception mécanique rigide et son contrôle de mouvement optimisé garantissent des résultats constants, même lorsqu’il est soumis à des forces externes importantes. Offrant une répétabilité de 0,03 mm et un rayon d’action de 2 687 mm, le M-810/270-27B garantit des performances précises sur de vastes enveloppes de travail. Il est ainsi parfaitement adapté aux applications nécessitant une exécution précise des trajectoires d’outils, notamment l’usinage ou les processus d’interaction à forte charge.
Charge utile du robot
270 kg
Portée du robot
2687 mm
Axes
6

Découvrez la série M-810

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Performances d'usinage à haute force

Garantir une précision optimale de la trajectoire d'outil, même lors d'opérations d'usinage intensives telles que le fraisage, le perçage et le taraudage de l'acier.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Une précision fiable même sous de fortes charges

Manipulez en toute confiance des outils de grande taille et des têtes d'usinage lourdes, tout en garantissant un positionnement précis et des performances reproductibles.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Conçu pour les environnements d'usinage difficiles

Fonctionne de manière fiable dans des environnements d'usinage humides et difficiles grâce à son indice de protection IP67 contre les fluides de coupe, les copeaux métalliques et les débris d'usinage.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Usinage flexible sous plusieurs angles

Le rayon d’action couvre les zones difficiles d'accès sous différents angles et permet d’usiner des pièces de grande taille grâce à la flexibilité des 6 axes du robot.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Précision absolue de positionnement

Bénéficiez d'une précision de positionnement absolue grâce à la technologie FANUC 𝑖RCalibration Signature, fournie de série.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Caractéristiques techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-50𝑖A Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
270 kg
Portée du robot
2687 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, qui vous aideront à prendre vos décisions et à optimiser l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la gamme de produits

Robot milling with M-810/270-27B. Image from EMO 2025. Hanover.

Série M-810

Usinez des pièces robustes avec précision. Découvrez dès maintenant notre série M-810.

Laissez-vous inspirer