M-810/190-20B
Partager
Le FANUC M-810/190-20B est conçu pour les tâches exigeantes de manutention et d’usinage où la charge utile et la précision sont toutes deux essentielles. Il offre des performances fiables et constantes lors de la manipulation de composants lourds ou d’outils de grande taille sur une vaste zone de travail.
Avec une charge utile de 190 kg et un rayon d’action de 2 040 mm, ce robot offre un équilibre parfait entre puissance et flexibilité, garantissant une exécution stable des processus dans les applications à forte charge. Sa conception mécanique robuste assure une grande précision, même en présence de forces externes importantes.
Avec une répétabilité de 0,02 mm, le M-810/190-20B permet des mouvements précis et reproductibles, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant des trajectoires d’outils contrôlées et une qualité de processus fiable.
Charge utile du robot
190 kg
Portée du robot
2040 mm
Axes
6
Laissez-vous inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Secteurs d'activité
La solution idéale pour votre application
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Assemblage
Automatisez les processus d'assemblage avec des robots pour obtenir des avantages significatifs par rapport aux méthodes manuelles. Assurer une précision et une cohérence inégalées, en réduisant les erreurs et en garantissant une production de haute qualité. Augmenter la vitesse de production en permettant un fonctionnement continu sans fatigue, ce qui accroît le rendement. Améliorer l'efficacité, la qualité et la sécurité, faisant de l'automatisation un investissement stratégique pour toute opération de fabrication.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.